Valikko Haku

Käsipyörä- ja nuppikahvat - naaras

Varastossa

Naaraspuolisissa nuppikahvoissa on karkeat rihlat kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä kestävät nupit sopivat uroskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Osta
2,259 € - 2,2863 € 294 Varastossa
2,3685 € - 2,4096 € Kysy toimitusaikaa täältä
2,7519 € - 2,7655 € 390 Varastossa
Pyälletty nuppi 16.0 mm Sisäke M5 10.0 mm PA Musta

10222386

Hinta-alue
2,2863 € - 2,259 €

Varastotasot
294 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Asennustyyppi
    Akseli asetusruuvilla
  • Nupin halkaisija
    16.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    11.0 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm Sisäke M4 10.0 mm PA Musta

10222379

Hinta-alue
2,4096 € - 2,3685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Asennustyyppi
    Akseli asetusruuvilla
  • Nupin halkaisija
    16.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    11.0 mm
Pyälletty nuppi 25.0 mm Sisäke M6 14.0 mm PA Musta

10222393

Hinta-alue
2,7655 € - 2,7519 €

Varastotasot
390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Asennustyyppi
    Akseli asetusruuvilla
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    16.0 mm