Valikko Haku

Käsipyörät - kaksipuolainen teknopolymeeri

Varastossa

Puolalla varustetut käsipyörämme tarjoavat vipukahvan, jolla kone tai laite voidaan sijoittaa ja säätää. Teknopolymeerimateriaali tarjoaa suojaa öljyä ja rasvaa vastaan, joita löytyy usein työympäristöstä. Mallistossa on erilaisia ohjauskahvatyyppejä turvallisuuden lisäämiseksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Käsipyörän tyyli Pyörän materiaali Puolien määrä Käsipyörän halkaisija Osta
11,331 € - 14,0606 € 32 Varastossa
Musta
Ei kahvaa
PP
2
125.0 mm
37,5731 € - 41,7768 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
Nailon
0
100.0 mm
20,9591 € - 26,1259 € 2 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
160.0 mm
37,5731 € - 41,7768 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Ilman kahvaa
Nailon
2
200.0 mm
104,6363 € - 116,2847 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Kahvalla
Alumiini
2
160.0 mm
14,7425 € - 18,4007 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Ei kahvaa
PP
2
160.0 mm
76,0052 € - 84,4689 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Ilman kahvaa
Teräs
4
200.0 mm
22,5928 € - 25,0997 € 32 Varastossa
Musta
Ilman kahvaa
Nailon
2
130.0 mm
24,4271 € - 27,1633 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
Nailon
2
100.0 mm
304,7681 € - 603,8139 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Ilman kahvaa
Teräs
4
200.0 mm
67,6714 € - 75,1921 € 45 Varastossa
Musta
Kahvalla
Nailon
0
200.0 mm
30,0829 € - 33,4306 € 11 Varastossa
Musta
Ilman kahvaa
Nailon
2
160.0 mm
30,0829 € - 33,4306 € 53 Varastossa
Musta
Kahvalla
Nailon
2
130.0 mm
99,8311 € - 115,6752 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Ei kahvaa
PP
2
375.0 mm
67,3428 € - 83,5425 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
PP
2
250.0 mm
45,1703 € - 50,1841 € 1 Varastossa
Musta
Kahvalla
Nailon
2
200.0 mm
42,7516 € - 49,534 € 110 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
160.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Ei kahvaa
PP
2
125.0 mm
43,8847 € - 54,7229 € 9 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
250.0 mm
9,3648 € - 11,6236 € 92 Varastossa
Musta
Ei kahvaa
PP
2
80.0 mm
  • / 3
Käsipyörä 125.0 mm Suurennettu reikä 12.0 mm 22.0 mm PP Musta

10189733

Hinta-alue
14,0606 € - 11,331 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    44.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    44.0 mm
  • Väri
    Musta
Ohjauskäsipyörä 100.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271131

Hinta-alue
41,7768 € - 37,5731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    39.0 mm
  • Kahvan korkeus
    54.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    100.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    93.0 mm
Käsipyörä 160.0 mm Suurennettu reikä 16.0 mm 27.0 mm PP Musta

10189740

Hinta-alue
26,1259 € - 20,9591 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    160.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    51.0 mm
  • Kahvan korkeus
    80.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    131.0 mm
Ohjauskäsipyörä 200.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271193

Hinta-alue
41,7768 € - 37,5731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    61.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    61.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 160.0 mm Porausreikä 14.0 mm 21.0 mm Alumiini

10271032

Hinta-alue
116,2847 € - 104,6363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    160.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    39.0 mm
  • Kahvan pituus
    96.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    36.0 mm
  • Väri
    Väritön
Käsipyörä 160.0 mm Suurennettu reikä 14.0 mm 27.0 mm PP Musta

10189771

Hinta-alue
18,4007 € - 14,7425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    160.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    51.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    51.0 mm
  • Väri
    Musta
Ohjauskäsipyörä 200.0 mm 14.0 mm Teräs Musta

10271063

Hinta-alue
84,4689 € - 76,0052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    42.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    200.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    42.0 mm
  • Väri
    Musta
Ohjauskäsipyörä 130.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271179

Hinta-alue
25,0997 € - 22,5928 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    130.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    50.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    32.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
Ohjauskäsipyörä 100.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271209

Hinta-alue
27,1633 € - 24,4271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    44.0 mm
  • Kahvan korkeus
    56.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    100.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    100.0 mm
Ohjauskäsipyörä 200.0 mm 14.0 mm Teräs Väritön

10271087

Hinta-alue
603,8139 € - 304,7681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    41.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    200.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Väri
    Väritön
Ohjauskäsipyörä 200.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271155

Hinta-alue
75,1921 € - 67,6714 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    61.0 mm
  • Kahvan korkeus
    98.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    200.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    159.0 mm
Ohjauskäsipyörä 160.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271186

Hinta-alue
33,4306 € - 30,0829 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    160.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    56.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    56.0 mm
  • Väri
    Musta
Ohjauskäsipyörä 130.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271216

Hinta-alue
33,4306 € - 30,0829 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    130.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    50.0 mm
  • Kahvan korkeus
    66.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    116.0 mm
Käsipyörä 375.0 mm Suurennettu reikä 26.0 mm 43.0 mm PP Musta

10189863

Hinta-alue
115,6752 € - 99,8311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    375.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    87.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    81.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    87.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 250.0 mm Suurennettu reikä 24.0 mm 38.0 mm PP Musta

10189832

Hinta-alue
83,5425 € - 67,3428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    250.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    69.0 mm
  • Kahvan korkeus
    90.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    57.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    159.0 mm
Ohjauskäsipyörä 200.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271230

Hinta-alue
50,1841 € - 45,1703 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    61.0 mm
  • Kahvan korkeus
    76.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    200.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    137.0 mm
Käsipyörä 160.0 mm Suurennettu reikä 14.0 mm 27.0 mm PP Musta

10189757

Hinta-alue
49,534 € - 42,7516 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    160.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    51.0 mm
  • Kahvan korkeus
    80.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    131.0 mm
Käsipyörä Uros 125.0 mm 14.0 mm 22.0 mm PP Musta

10235096


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    44.0 mm
  • Korkeus pyörän alla
    22.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    44.0 mm
Käsipyörä 250.0 mm Suurennettu reikä 24.0 mm 38.0 mm PP Musta

10189825

Hinta-alue
54,7229 € - 43,8847 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    250.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    69.0 mm
  • Kahvan korkeus
    90.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    57.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    159.0 mm
Käsipyörä 80.0 mm Suurennettu reikä 10.0 mm 17.0 mm PP Musta

10189900

Hinta-alue
11,6236 € - 9,3648 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    35.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    35.0 mm
  • Väri
    Musta