Valikko Haku

Käsipyörät - kaksipuolainen teknopolymeeri

Varastossa

Puolalla varustetut käsipyörämme tarjoavat vipukahvan, jolla kone tai laite voidaan sijoittaa ja säätää. Teknopolymeerimateriaali tarjoaa suojaa öljyä ja rasvaa vastaan, joita löytyy usein työympäristöstä. Mallistossa on erilaisia ohjauskahvatyyppejä turvallisuuden lisäämiseksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Käsipyörän tyyli Pyörän materiaali Puolien määrä Käsipyörän halkaisija Osta
39,5144 € - 43,9168 € 4 Varastossa
Musta
Kahvalla
Nailon
0
150.0 mm
28,6002 € - 31,7797 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
Nailon
0
100.0 mm
56,4514 € - 62,7187 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
Nailon
0
200.0 mm
37,5731 € - 41,7768 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
Nailon
0
100.0 mm
32,0446 € - 39,964 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
PP
2
200.0 mm
16,9368 € - 21,1115 € 31 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
125.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Ei kahvaa
PP
2
125.0 mm
89,2763 € - 99,1829 € 30 Varastossa
Musta
Ilman kahvaa
Teräs
4
250.0 mm
52,6605 € - 58,515 € 2 Varastossa
Musta
Kahvalla
Nailon
0
150.0 mm
54,8009 € - 63,5125 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
PP
2
200.0 mm
304,7681 € - 603,8139 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Ilman kahvaa
Teräs
4
200.0 mm
20,9591 € - 26,1259 € 2 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
160.0 mm
14,7425 € - 18,4007 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Ei kahvaa
PP
2
160.0 mm
67,6714 € - 75,1921 € 45 Varastossa
Musta
Kahvalla
Nailon
0
200.0 mm
76,0052 € - 84,4689 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Ilman kahvaa
Teräs
4
200.0 mm
40,0034 € - 49,8909 € 14 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
160.0 mm
14,8004 € - 18,4007 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Ei kahvaa
PP
2
160.0 mm
89,0624 € - 93,7559 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Kahvalla
Alumiini
2
140.0 mm
30,0829 € - 33,4306 € 11 Varastossa
Musta
Ilman kahvaa
Nailon
2
160.0 mm
72,365 € - 76,1693 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Kahvalla
Alumiini
2
125.0 mm
  • / 3
Ohjauskäsipyörä 150.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271117

Hinta-alue
43,9168 € - 39,5144 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    150.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    53.0 mm
  • Kahvan korkeus
    76.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    38.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    129.0 mm
Ohjauskäsipyörä 100.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271100

Hinta-alue
31,7797 € - 28,6002 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    39.0 mm
  • Kahvan korkeus
    54.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    93.0 mm
Ohjauskäsipyörä 200.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271124

Hinta-alue
62,7187 € - 56,4514 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    61.0 mm
  • Kahvan korkeus
    86.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    44.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    147.0 mm
Ohjauskäsipyörä 100.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271131

Hinta-alue
41,7768 € - 37,5731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    39.0 mm
  • Kahvan korkeus
    54.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    100.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    93.0 mm
Käsipyörä 200.0 mm Suurennettu reikä 20.0 mm 34.0 mm PP Musta

10189795

Hinta-alue
39,964 € - 32,0446 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    61.0 mm
  • Kahvan korkeus
    80.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    141.0 mm
Käsipyörä 125.0 mm Suurennettu reikä 14.0 mm 22.0 mm PP Musta

10189702

Hinta-alue
21,1115 € - 16,9368 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    44.0 mm
  • Kahvan korkeus
    65.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    109.0 mm
Käsipyörä Uros 125.0 mm 14.0 mm 22.0 mm PP Musta

10235096


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    44.0 mm
  • Korkeus pyörän alla
    22.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    44.0 mm
Ohjauskäsipyörä 250.0 mm 17.0 mm Teräs Musta

10271070

Hinta-alue
99,1829 € - 89,2763 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    250.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    47.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    250.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    47.0 mm
  • Väri
    Musta
Ohjauskäsipyörä 150.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271148

Hinta-alue
58,515 € - 52,6605 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    150.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    53.0 mm
  • Kahvan korkeus
    98.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    150.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    151.0 mm
Käsipyörä 200.0 mm Suurennettu reikä 20.0 mm 34.0 mm PP Musta

10189801

Hinta-alue
63,5125 € - 54,8009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    61.0 mm
  • Kahvan korkeus
    80.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    141.0 mm
Ohjauskäsipyörä 200.0 mm 14.0 mm Teräs Väritön

10271087

Hinta-alue
603,8139 € - 304,7681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    41.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    200.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Väri
    Väritön
Käsipyörä 160.0 mm Suurennettu reikä 16.0 mm 27.0 mm PP Musta

10189740

Hinta-alue
26,1259 € - 20,9591 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    160.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    51.0 mm
  • Kahvan korkeus
    80.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    131.0 mm
Käsipyörä 160.0 mm Suurennettu reikä 14.0 mm 27.0 mm PP Musta

10189771

Hinta-alue
18,4007 € - 14,7425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    160.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    51.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    51.0 mm
  • Väri
    Musta
Ohjauskäsipyörä 200.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271155

Hinta-alue
75,1921 € - 67,6714 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    61.0 mm
  • Kahvan korkeus
    98.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    200.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    159.0 mm
Ohjauskäsipyörä 200.0 mm 14.0 mm Teräs Musta

10271063

Hinta-alue
84,4689 € - 76,0052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    42.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    200.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    42.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 160.0 mm Suurennettu reikä 16.0 mm 27.0 mm PP Musta

10189764

Hinta-alue
49,8909 € - 40,0034 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    160.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    51.0 mm
  • Kahvan korkeus
    80.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    131.0 mm
Käsipyörä 160.0 mm Suurennettu reikä 16.0 mm 27.0 mm PP Musta

10189788

Hinta-alue
18,4007 € - 14,8004 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    160.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    51.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    51.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 140.0 mm Porausreikä 14.0 mm 19.5 mm Alumiini

10271025

Hinta-alue
93,7559 € - 89,0624 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    140.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    36.0 mm
  • Väri
    Väritön
Ohjauskäsipyörä 160.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271186

Hinta-alue
33,4306 € - 30,0829 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    160.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    56.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    56.0 mm
  • Väri
    Musta
Ohjauskäsipyörä Kaksipuolainen 125.0 mm 12.0 mm

10271018

Hinta-alue
76,1693 € - 72,365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    33.0 mm
  • Kahvan korkeus
    65.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    98.0 mm