Valikko Haku

Käsipyörät - kaksipuolainen teknopolymeeri

Varastossa

Puolalla varustetut käsipyörämme tarjoavat vipukahvan, jolla kone tai laite voidaan sijoittaa ja säätää. Teknopolymeerimateriaali tarjoaa suojaa öljyä ja rasvaa vastaan, joita löytyy usein työympäristöstä. Mallistossa on erilaisia ohjauskahvatyyppejä turvallisuuden lisäämiseksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Käsipyörän tyyli Pyörän materiaali Puolien määrä Käsipyörän halkaisija Osta
9,3648 € - 11,6236 € 92 Varastossa
Musta
Ei kahvaa
PP
2
80.0 mm
16,9368 € - 21,1115 € 28 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
125.0 mm
28,9645 € - 33,5703 € 8 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
80.0 mm
11,331 € - 14,0606 € 32 Varastossa
Musta
Ei kahvaa
PP
2
125.0 mm
67,3428 € - 83,5425 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
PP
2
250.0 mm
75,9643 € - 88,0194 € 2 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
300.0 mm
15,7726 € - 19,6333 € 66 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
99.0 mm
9,6103 € - 11,9522 € 55 Varastossa
Musta
Ei kahvaa
PP
2
99.0 mm
99,8311 € - 115,6752 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Ei kahvaa
PP
2
375.0 mm
43,8847 € - 54,7229 € 9 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
250.0 mm
25,2683 € - 31,4208 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Ei kahvaa
PP
2
200.0 mm
61,5296 € - 76,3547 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Ei kahvaa
PP
2
300.0 mm
39,5144 € - 43,9168 € 4 Varastossa
Musta
Kahvalla
Nailon
0
150.0 mm
89,2763 € - 99,1829 € 30 Varastossa
Musta
Ilman kahvaa
Teräs
4
250.0 mm
52,6605 € - 58,515 € 2 Varastossa
Musta
Kahvalla
Nailon
0
150.0 mm
54,8009 € - 63,5125 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
PP
2
200.0 mm
20,9591 € - 26,1259 € 2 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
160.0 mm
14,7425 € - 18,4007 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Ei kahvaa
PP
2
160.0 mm
76,0052 € - 84,4689 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Ilman kahvaa
Teräs
4
200.0 mm
37,5731 € - 41,7768 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
Nailon
0
100.0 mm
  • / 3
Käsipyörä 80.0 mm Suurennettu reikä 10.0 mm 17.0 mm PP Musta

10189900

Hinta-alue
11,6236 € - 9,3648 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    35.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    35.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 125.0 mm Suurennettu reikä 12.0 mm 22.0 mm PP Musta

10189696

Hinta-alue
21,1115 € - 16,9368 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    44.0 mm
  • Kahvan korkeus
    65.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    109.0 mm
Käsipyörä 80.0 mm Suurennettu reikä 18.0 mm 17.0 mm PP Musta

10189887

Hinta-alue
33,5703 € - 28,9645 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    35.0 mm
  • Kahvan korkeus
    45.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    80.0 mm
Käsipyörä 125.0 mm Suurennettu reikä 12.0 mm 22.0 mm PP Musta

10189733

Hinta-alue
14,0606 € - 11,331 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    44.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    44.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 250.0 mm Suurennettu reikä 24.0 mm 38.0 mm PP Musta

10189832

Hinta-alue
83,5425 € - 67,3428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    250.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    69.0 mm
  • Kahvan korkeus
    90.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    57.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    159.0 mm
Käsipyörä 300.0 mm Suurennettu reikä 26.0 mm 43.0 mm PP Musta

10189849

Hinta-alue
88,0194 € - 75,9643 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    300.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    78.0 mm
  • Kahvan korkeus
    90.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    66.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    168.0 mm
Käsipyörä 99.0 mm Suurennettu reikä 10.0 mm 17.0 mm PP Musta

10189658

Hinta-alue
19,6333 € - 15,7726 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    99.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    37.0 mm
  • Kahvan korkeus
    60.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    25.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    97.0 mm
Käsipyörä 99.0 mm Suurennettu reikä 12.0 mm 17.0 mm PP Musta

10189689

Hinta-alue
11,9522 € - 9,6103 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    99.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    37.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    25.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 375.0 mm Suurennettu reikä 26.0 mm 43.0 mm PP Musta

10189863

Hinta-alue
115,6752 € - 99,8311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    375.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    87.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    81.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    87.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 250.0 mm Suurennettu reikä 24.0 mm 38.0 mm PP Musta

10189825

Hinta-alue
54,7229 € - 43,8847 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    250.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    69.0 mm
  • Kahvan korkeus
    90.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    57.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    159.0 mm
Käsipyörä 200.0 mm Suurennettu reikä 20.0 mm 34.0 mm PP Musta

10189818

Hinta-alue
31,4208 € - 25,2683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    61.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    61.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 300.0 mm Suurennettu reikä 20.0 mm 43.0 mm PP Musta

10189856

Hinta-alue
76,3547 € - 61,5296 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    300.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    78.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    66.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    78.0 mm
  • Väri
    Musta
Ohjauskäsipyörä 150.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271117

Hinta-alue
43,9168 € - 39,5144 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    150.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    53.0 mm
  • Kahvan korkeus
    76.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    38.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    129.0 mm
Ohjauskäsipyörä 250.0 mm 17.0 mm Teräs Musta

10271070

Hinta-alue
99,1829 € - 89,2763 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    250.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    47.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    250.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    47.0 mm
  • Väri
    Musta
Ohjauskäsipyörä 150.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271148

Hinta-alue
58,515 € - 52,6605 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    150.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    53.0 mm
  • Kahvan korkeus
    98.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    150.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    151.0 mm
Käsipyörä 200.0 mm Suurennettu reikä 20.0 mm 34.0 mm PP Musta

10189801

Hinta-alue
63,5125 € - 54,8009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    61.0 mm
  • Kahvan korkeus
    80.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    141.0 mm
Käsipyörä 160.0 mm Suurennettu reikä 16.0 mm 27.0 mm PP Musta

10189740

Hinta-alue
26,1259 € - 20,9591 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    160.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    51.0 mm
  • Kahvan korkeus
    80.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    131.0 mm
Käsipyörä 160.0 mm Suurennettu reikä 14.0 mm 27.0 mm PP Musta

10189771

Hinta-alue
18,4007 € - 14,7425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    160.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    51.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    51.0 mm
  • Väri
    Musta
Ohjauskäsipyörä 200.0 mm 14.0 mm Teräs Musta

10271063

Hinta-alue
84,4689 € - 76,0052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    42.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    200.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    42.0 mm
  • Väri
    Musta
Ohjauskäsipyörä 100.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271131

Hinta-alue
41,7768 € - 37,5731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    39.0 mm
  • Kahvan korkeus
    54.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    100.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    93.0 mm