Valikko Haku

Käsipyörät - kaksipuolainen teknopolymeeri

Varastossa

Puolalla varustetut käsipyörämme tarjoavat vipukahvan, jolla kone tai laite voidaan sijoittaa ja säätää. Teknopolymeerimateriaali tarjoaa suojaa öljyä ja rasvaa vastaan, joita löytyy usein työympäristöstä. Mallistossa on erilaisia ohjauskahvatyyppejä turvallisuuden lisäämiseksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Käsipyörän tyyli Pyörän materiaali Puolien määrä Käsipyörän halkaisija Osta
40,0034 € - 49,8909 € 14 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
160.0 mm
16,9368 € - 21,1115 € 31 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
125.0 mm
28,6002 € - 31,7797 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
Nailon
0
100.0 mm
56,4514 € - 62,7187 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
Nailon
0
200.0 mm
304,7681 € - 603,8139 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Ilman kahvaa
Teräs
4
200.0 mm
67,6714 € - 75,1921 € 45 Varastossa
Musta
Kahvalla
Nailon
0
200.0 mm
32,0446 € - 39,964 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
PP
2
200.0 mm
14,8004 € - 18,4007 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Ei kahvaa
PP
2
160.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Ei kahvaa
PP
2
125.0 mm
171,0278 € - 180,0166 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Kahvalla
Alumiini
2
200.0 mm
89,0624 € - 93,7559 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Kahvalla
Alumiini
2
140.0 mm
72,365 € - 76,1693 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Kahvalla
Alumiini
2
125.0 mm
30,0829 € - 33,4306 € 11 Varastossa
Musta
Ilman kahvaa
Nailon
2
160.0 mm
104,6363 € - 116,2847 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Kahvalla
Alumiini
2
160.0 mm
45,1703 € - 50,1841 € 1 Varastossa
Musta
Kahvalla
Nailon
2
200.0 mm
30,0829 € - 33,4306 € 53 Varastossa
Musta
Kahvalla
Nailon
2
130.0 mm
37,5731 € - 41,7768 € 1 Varastossa
Musta
Ilman kahvaa
Nailon
2
200.0 mm
22,5928 € - 25,0997 € 32 Varastossa
Musta
Ilman kahvaa
Nailon
2
130.0 mm
42,7516 € - 49,534 € 95 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
160.0 mm
37,237 € - 46,4116 € 41 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
125.0 mm
  • / 3
Käsipyörä 160.0 mm Suurennettu reikä 16.0 mm 27.0 mm PP Musta

10189764

Hinta-alue
49,8909 € - 40,0034 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    160.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    51.0 mm
  • Kahvan korkeus
    80.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    131.0 mm
Käsipyörä 125.0 mm Suurennettu reikä 14.0 mm 22.0 mm PP Musta

10189702

Hinta-alue
21,1115 € - 16,9368 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    44.0 mm
  • Kahvan korkeus
    65.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    109.0 mm
Ohjauskäsipyörä 100.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271100

Hinta-alue
31,7797 € - 28,6002 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    39.0 mm
  • Kahvan korkeus
    54.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    93.0 mm
Ohjauskäsipyörä 200.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271124

Hinta-alue
62,7187 € - 56,4514 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    61.0 mm
  • Kahvan korkeus
    86.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    44.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    147.0 mm
Ohjauskäsipyörä 200.0 mm 14.0 mm Teräs Väritön

10271087

Hinta-alue
603,8139 € - 304,7681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    41.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    200.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Väri
    Väritön
Ohjauskäsipyörä 200.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271155

Hinta-alue
75,1921 € - 67,6714 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    61.0 mm
  • Kahvan korkeus
    98.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    200.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    159.0 mm
Käsipyörä 200.0 mm Suurennettu reikä 20.0 mm 34.0 mm PP Musta

10189795

Hinta-alue
39,964 € - 32,0446 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    61.0 mm
  • Kahvan korkeus
    80.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    141.0 mm
Käsipyörä 160.0 mm Suurennettu reikä 16.0 mm 27.0 mm PP Musta

10189788

Hinta-alue
18,4007 € - 14,8004 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    160.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    51.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    51.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä Uros 125.0 mm 14.0 mm 22.0 mm PP Musta

10235096


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    44.0 mm
  • Korkeus pyörän alla
    22.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    44.0 mm
Käsipyörä 200.0 mm Porausreikä 18.0 mm 24.5 mm Alumiini

10271049

Hinta-alue
180,0166 € - 171,0278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    45.0 mm
  • Kahvan korkeus
    96.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    42.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    141.0 mm
Käsipyörä 140.0 mm Porausreikä 14.0 mm 19.5 mm Alumiini

10271025

Hinta-alue
93,7559 € - 89,0624 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    140.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    36.0 mm
  • Väri
    Väritön
Ohjauskäsipyörä Kaksipuolainen 125.0 mm 12.0 mm

10271018

Hinta-alue
76,1693 € - 72,365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    33.0 mm
  • Kahvan korkeus
    65.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    98.0 mm
Ohjauskäsipyörä 160.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271186

Hinta-alue
33,4306 € - 30,0829 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    160.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    56.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    56.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 160.0 mm Porausreikä 14.0 mm 21.0 mm Alumiini

10271032

Hinta-alue
116,2847 € - 104,6363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    160.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    39.0 mm
  • Kahvan pituus
    96.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    36.0 mm
  • Väri
    Väritön
Ohjauskäsipyörä 200.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271230

Hinta-alue
50,1841 € - 45,1703 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    61.0 mm
  • Kahvan korkeus
    76.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    200.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    137.0 mm
Ohjauskäsipyörä 130.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271216

Hinta-alue
33,4306 € - 30,0829 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    130.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    50.0 mm
  • Kahvan korkeus
    66.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    116.0 mm
Ohjauskäsipyörä 200.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271193

Hinta-alue
41,7768 € - 37,5731 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    61.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    61.0 mm
  • Väri
    Musta
Ohjauskäsipyörä 130.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271179

Hinta-alue
25,0997 € - 22,5928 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    130.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    50.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    32.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 160.0 mm Suurennettu reikä 14.0 mm 27.0 mm PP Musta

10189757

Hinta-alue
49,534 € - 42,7516 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    160.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    51.0 mm
  • Kahvan korkeus
    80.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    131.0 mm
Käsipyörä 125.0 mm Suurennettu reikä 12.0 mm 22.0 mm PP Musta

10189719

Hinta-alue
46,4116 € - 37,237 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    44.0 mm
  • Kahvan korkeus
    65.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    109.0 mm