Valikko Haku

Käsipyörät - kaksipuolainen teknopolymeeri

Varastossa

Puolalla varustetut käsipyörämme tarjoavat vipukahvan, jolla kone tai laite voidaan sijoittaa ja säätää. Teknopolymeerimateriaali tarjoaa suojaa öljyä ja rasvaa vastaan, joita löytyy usein työympäristöstä. Mallistossa on erilaisia ohjauskahvatyyppejä turvallisuuden lisäämiseksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Käsipyörän tyyli Pyörän materiaali Puolien määrä Käsipyörän halkaisija Osta
42,7516 € - 49,534 € 95 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
160.0 mm
22,5928 € - 25,0997 € 32 Varastossa
Musta
Ilman kahvaa
Nailon
2
130.0 mm
18,8018 € - 20,8807 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Ilman kahvaa
Nailon
2
100.0 mm
9,3648 € - 11,6236 € 92 Varastossa
Musta
Ei kahvaa
PP
2
80.0 mm
67,3428 € - 83,5425 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
PP
2
250.0 mm
37,237 € - 46,4116 € 41 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
125.0 mm
37,5731 € - 41,7768 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
Nailon
2
160.0 mm
37,389 € - 46,3714 € 42 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
125.0 mm
24,4271 € - 27,1633 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
Nailon
2
100.0 mm
  • / 3
Käsipyörä 160.0 mm Suurennettu reikä 14.0 mm 27.0 mm PP Musta

10189757

Hinta-alue
49,534 € - 42,7516 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    160.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    51.0 mm
  • Kahvan korkeus
    80.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    131.0 mm
Ohjauskäsipyörä 130.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271179

Hinta-alue
25,0997 € - 22,5928 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    130.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    50.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    32.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
Ohjauskäsipyörä 100.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271162

Hinta-alue
20,8807 € - 18,8018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    44.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    28.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    44.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 80.0 mm Suurennettu reikä 10.0 mm 17.0 mm PP Musta

10189900

Hinta-alue
11,6236 € - 9,3648 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    35.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    35.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 250.0 mm Suurennettu reikä 24.0 mm 38.0 mm PP Musta

10189832

Hinta-alue
83,5425 € - 67,3428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    250.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    69.0 mm
  • Kahvan korkeus
    90.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    57.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    159.0 mm
Käsipyörä 125.0 mm Suurennettu reikä 12.0 mm 22.0 mm PP Musta

10189719

Hinta-alue
46,4116 € - 37,237 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    44.0 mm
  • Kahvan korkeus
    65.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    109.0 mm
Ohjauskäsipyörä 160.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271223

Hinta-alue
41,7768 € - 37,5731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    160.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    56.0 mm
  • Kahvan korkeus
    76.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    160.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    132.0 mm
Käsipyörä 125.0 mm Suurennettu reikä 14.0 mm 22.0 mm PP Musta

10189726

Hinta-alue
46,3714 € - 37,389 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    44.0 mm
  • Kahvan korkeus
    65.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    109.0 mm
Ohjauskäsipyörä 100.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271209

Hinta-alue
27,1633 € - 24,4271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    44.0 mm
  • Kahvan korkeus
    56.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    100.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    100.0 mm