Valikko Haku

Kaulustulppa

Varastossa

Collar Plugs feature a self-tapping design for easy installation. The thick walls make them highly durable and difficult to dislodge, ensuring a secure connection.

  • Siinä on itsekierteittävä rakenne, joten se on helppo asentaa.
  • Se suojaa pölyltä, roskilta ja muilta ulkoisilta elementeiltä.
  • Sopii erinomaisesti hiekkapuhallukseen ja rakennus- ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.
Materiaali: LDPE Väri: Oranssi Sarjanumero: SR1160

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
10 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri D Materiaali d1 h Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) d Osta
0,0576 € - 0,1323 € 44272 Varastossa
Oranssi
16.0 mm
LDPE
9.5 mm
20.5 mm
M10
7.6 mm
0,0478 € - 0,1099 € 189550 Varastossa
Oranssi
14.0 mm
LDPE
7.5 mm
17.5 mm
M8
6.2 mm
0,0626 € - 0,1433 € 34757 Varastossa
Oranssi
18.0 mm
LDPE
11.0 mm
20.5 mm
M12
9.6 mm
0,0406 € - 0,0931 € 9200 Varastossa
Oranssi
11.0 mm
LDPE
6.5 mm
17.5 mm
M7
5.2 mm
0,036 € - 0,0826 € 30384 Varastossa
Oranssi
8.0 mm
LDPE
3.9 mm
15.0 mm
M4
2.9 mm
0,0377 € - 0,0864 € 51800 Varastossa
Oranssi
10.0 mm
LDPE
5.8 mm
17.5 mm
M6
4.4 mm
0,0695 € - 0,0776 € 79050 Varastossa
Oranssi
9.0 mm
LDPE
5.0 mm
17.5 mm
M5
3.7 mm
0,0341 € - 0,0783 € 36743 Varastossa
Oranssi
8.0 mm
LDPE
3.0 mm
12.0 mm
M3
2.2 mm
0,0478 € - 0,1099 € 71000 Varastossa
Oranssi
14.0 mm
LDPE
8.5 mm
17.5 mm
M9
6.8 mm
0,0334 € - 0,0763 € Kysy toimitusaikaa täältä
Oranssi
8.0 mm
LDPE
2.0 mm
14.5 mm
M2
1.3 mm
Putkitulppa M10 Oranssi LDPE

10256039

Hinta-alue
0,1323 € - 0,0576 €

Varastotasot
44272 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    7.6 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M10
Putkitulppa M8 Oranssi LDPE

10256015

Hinta-alue
0,1099 € - 0,0478 €

Varastotasot
189550 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • d1
    7.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8
Putkitulppa M12 Oranssi LDPE

10256046

Hinta-alue
0,1433 € - 0,0626 €

Varastotasot
34757 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • d
    9.6 mm
  • d1
    11.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M12
Putkitulppa M7 Oranssi LDPE

10256008

Hinta-alue
0,0931 € - 0,0406 €

Varastotasot
9200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • d1
    6.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M7
Putkitulppa M4 Oranssi LDPE

10255971

Hinta-alue
0,0826 € - 0,036 €

Varastotasot
30384 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.0 mm
  • d
    2.9 mm
  • d1
    3.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Putkitulppa M6 Oranssi LDPE

10255995

Hinta-alue
0,0864 € - 0,0377 €

Varastotasot
51800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.0 mm
  • d
    4.4 mm
  • d1
    5.8 mm
  • h
    17.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Putkitulppa M5 Oranssi LDPE

10255988

Hinta-alue
0,0776 € - 0,0695 €

Varastotasot
79050 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.0 mm
  • d
    3.7 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Putkitulppa M3 Oranssi LDPE

10255964

Hinta-alue
0,0783 € - 0,0341 €

Varastotasot
36743 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.0 mm
  • d
    2.2 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Putkitulppa M9 Oranssi LDPE

10256022

Hinta-alue
0,1099 € - 0,0478 €

Varastotasot
71000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    6.8 mm
  • d1
    8.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M9
Putkitulppa M2 Oranssi LDPE

10255957

Hinta-alue
0,0763 € - 0,0334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    8.0 mm
  • d
    1.3 mm
  • d1
    2.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2