Valikko Haku

Kerros- ja nastatuet

Varastossa

Tärinänvaimentimet on valmistettu sinkitystä teräksestä ja kumista. Ne sopivat kohteisiin, joissa tarvitaan tärinän eristystä. Voidaan käyttää puristuksessa, leikkauksessa tai molemmissa – käyttötarkoituksissa, jota eivät vaadi vikaturvatoimintoa. Saatavana viisi eri vaihtoehtoa ja eri kierrekokoja.

Sarjanumero: SR5495

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaishalkaisija Tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
6,38 € - 6,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
2
0,7795 € - 1,4205 € 67 Varastossa
M4
10.0 mm
1
27.0 mm
2,5488 € - 2,5488 € 45 Varastossa
M6
20.0 mm
1
55.0 mm
6,7157 € - 6,7157 € 59 Varastossa
M8
40.0 mm
1
106.0 mm
2,2812 € - 2,2812 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
25.0 mm
4
20.0 mm
7,4155 € - 7,4155 € 59 Varastossa
M8
40.0 mm
4
45.0 mm
0,954 € - 1,7959 € 201 Varastossa
M4
15.0 mm
4
20.0 mm
19,4558 € - 22,8892 € 13 Varastossa
M10
70.0 mm
4
70.0 mm
1,8483 € - 4,0213 € 21 Varastossa
M8
30.0 mm
4
30.0 mm
1,5241 € - 3,6773 € 38 Varastossa
M8
3
55.0 mm
19,8458 € - 23,348 € 35 Varastossa
M10
3
113.0 mm
0,7231 € - 1,7514 € 584 Varastossa
M6
20.0 mm
5
20.0 mm
2,4898 € - 5,4666 € 1032 Varastossa
M8
40.0 mm
5
40.0 mm
2,7027 € - 2,7027 € 260 Varastossa
M4
2
45.0 mm
1,8353 € - 4,255 € 175 Varastossa
M8
3
60.0 mm
38,1851 € - 38,1851 € 16 Varastossa
M16
3
96.0 mm
0,7795 € - 1,8585 € 2415 Varastossa
M6
20.0 mm
5
25.0 mm
7,0215 € - 7,0215 € 40 Varastossa
M8
40.0 mm
5
45.0 mm
2,1259 € - 2,1259 € 200 Varastossa
M6
2
44.0 mm
0,6166 € - 0,9698 € 70 Varastossa
M4
3
16.0 mm
  • / 7
Tärinänvaimennin 12.7 mm Teräs;kumi

10426975

Hinta-alue
6,38 € - 6,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 10.0 mm 15.0 mm Teräs;kumi

10281710

Hinta-alue
1,4205 € - 0,7795 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaiskorkeus
    27.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
Tärinänvaimennin 20.0 mm 25.0 mm Teräs;kumi

10281772

Hinta-alue
2,5488 € - 2,5488 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    55.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
Tärinänvaimennin 40.0 mm 40.0 mm Teräs;kumi

10281857

Hinta-alue
6,7157 € - 6,7157 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    106.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
Tärinänvaimennin 25.0 mm 20.0 mm Teräs;kumi

10282007

Hinta-alue
2,2812 € - 2,2812 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    4
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
Tärinänvaimennin 40.0 mm 45.0 mm Teräs;kumi

10282083

Hinta-alue
7,4155 € - 7,4155 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    4
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
Tärinänvaimennin 15.0 mm 20.0 mm Teräs;kumi

10281963

Hinta-alue
1,7959 € - 0,954 €

Varastotasot
201 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    4
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
Tärinänvaimennin 70.0 mm 70.0 mm Teräs;kumi

10282120

Hinta-alue
22,8892 € - 19,4558 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    4
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    70.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    70.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
Tärinänvaimennin 30.0 mm 30.0 mm Teräs;kumi

10282045

Hinta-alue
4,0213 € - 1,8483 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    4
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
Tärinänvaimennin 30.0 mm 30.0 mm Teräs;kumi

10282489

Hinta-alue
3,6773 € - 1,5241 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    55.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin 70.0 mm 70.0 mm Teräs;kumi

10282564

Hinta-alue
23,348 € - 19,8458 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    113.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin 20.0 mm 20.0 mm Teräs;kumi

10282649

Hinta-alue
1,7514 € - 0,7231 €

Varastotasot
584 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    5
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
Tärinänvaimennin 40.0 mm 40.0 mm Teräs;kumi

10282724

Hinta-alue
5,4666 € - 2,4898 €

Varastotasot
1032 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    5
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
Tärinänvaimennin 30.0 mm Teräs;kumi

10170441

Hinta-alue
2,7027 € - 2,7027 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
  • Koko materiaali
    Luonnonkumi;teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Tärinänvaimennin 30.0 mm 35.0 mm Teräs;kumi

10282496

Hinta-alue
4,255 € - 1,8353 €

Varastotasot
175 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    60.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin 100.0 mm 50.0 mm Teräs;kumi

10282571

Hinta-alue
38,1851 € - 38,1851 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M16
  • Kokonaiskorkeus
    96.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin 20.0 mm 25.0 mm Teräs;kumi

10282656

Hinta-alue
1,8585 € - 0,7795 €

Varastotasot
2415 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    5
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
Tärinänvaimennin 40.0 mm 45.0 mm Teräs;kumi

10282731

Hinta-alue
7,0215 € - 7,0215 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    5
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
Tärinänvaimennin 25.0 mm Teräs;kumi

10170458

Hinta-alue
2,1259 € - 2,1259 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    44.0 mm
  • Koko materiaali
    Luonnonkumi;teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Tärinänvaimennin 10.0 mm 10.0 mm Teräs;kumi

10282366

Hinta-alue
0,9698 € - 0,6166 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790