Tärinänvaimentimet on valmistettu sinkitystä teräksestä ja kumista. Ne sopivat kohteisiin, joissa tarvitaan tärinän eristystä. Voidaan käyttää puristuksessa, leikkauksessa tai molemmissa – käyttötarkoituksissa, jota eivät vaadi vikaturvatoimintoa. Saatavana viisi eri vaihtoehtoa ja eri kierrekokoja.
Sarjanumero: SR5495
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaishalkaisija | Tyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,2244 € - 6,2244 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10-32
|
|
2
|
|
||
2,6367 € - 2,6367 € | 260 Varastossa |
M4
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,7264 € - 1,3446 € | 4548 Varastossa |
M6
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9648 € - 2,1335 € | 70 Varastossa |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,487 € - 3,5876 € | 118 Varastossa |
M8
|
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,6243 € - 1,1502 € | 4395 Varastossa |
M4
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,7906 € - 4,1513 € | 195 Varastossa |
M8
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
2,0741 € - 2,0741 € | 2864 Varastossa |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
6,8503 € - 6,8503 € | 40 Varastossa |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
2,0432 € - 4,4807 € | 723 Varastossa |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,681 € - 1,5995 € | 224 Varastossa |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,4291 € - 5,3332 € | 1072 Varastossa |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
15,384 € - 15,384 € | 20 Varastossa |
M10
|
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
1,3848 € - 2,9842 € | 715 Varastossa |
M8
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,6368 € - 1,6368 € | 1200 Varastossa |
M4
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
8,9282 € - 8,9282 € | 40 Varastossa |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
10,6627 € - 10,6627 € | 9 Varastossa |
M10
|
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
2,554 € - 6,514 € | 2920 Varastossa |
M8
|
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
2,4291 € - 5,3594 € | 20 Varastossa |
M8
|
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
0,6084 € - 1,2906 € | 1288 Varastossa |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa