Valikko Haku

Kerros- ja nastatuet

Varastossa

Tärinänvaimentimet on valmistettu sinkitystä teräksestä ja kumista. Ne sopivat kohteisiin, joissa tarvitaan tärinän eristystä. Voidaan käyttää puristuksessa, leikkauksessa tai molemmissa – käyttötarkoituksissa, jota eivät vaadi vikaturvatoimintoa. Saatavana viisi eri vaihtoehtoa ja eri kierrekokoja.

Sarjanumero: SR5495

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
126 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaishalkaisija Tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
0,9308 € - 1,7521 € 282 Varastossa
M4
15.0 mm
20.0 mm
7,696 € - 7,696 € 6 Varastossa
M8
111.0 mm
18,9813 € - 22,3309 € 13 Varastossa
M10
70.0 mm
70.0 mm
3,3679 € - 3,4501 € Kysy toimitusaikaa täältä
10-32
1
1,0348 € - 1,8363 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
30.0 mm
2,5341 € - 5,6664 € 53 Varastossa
M8
60.0 mm
1,1237 € - 2,9566 € 751 Varastossa
M6
40.0 mm
8,8699 € - 8,8699 € 68 Varastossa
M8
78.0 mm
7,9829 € - 7,9829 € 216 Varastossa
M8
73.0 mm
11,2619 € - 11,2619 € 4 Varastossa
M10
126.0 mm
38,4572 € - 38,4572 € 22 Varastossa
M16
96.0 mm
2,4745 € - 7,2232 € 21 Varastossa
M8
68.0 mm
0,6016 € - 0,9461 € 140 Varastossa
M4
16.0 mm
0,6243 € - 1,001 € 70 Varastossa
M4
21.0 mm
1,0677 € - 2,0988 € 85 Varastossa
M5
35.0 mm
1,0796 € - 2,3653 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
40.0 mm
0,5789 € - 1,1744 € 696 Varastossa
M4
10.0 mm
15.0 mm
0,9648 € - 2,1335 € 70 Varastossa
M6
25.0 mm
25.0 mm
10,9538 € - 10,9538 € 176 Varastossa
M10
50.0 mm
50.0 mm
34,8921 € - 34,8921 € 40 Varastossa
M16
100.0 mm
50.0 mm
  • / 7
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 15.0 mm 30.0 mm Teräs;kumi

10281963

Hinta-alue
1,7521 € - 0,9308 €

Varastotasot
282 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 40.0 mm 10.0 mm Teräs;kumi

10281864

Hinta-alue
7,696 € - 7,696 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    111.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M10 70.0 mm 8.0 mm Teräs;kumi

10282120

Hinta-alue
22,3309 € - 18,9813 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    70.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä 10-32 12.7 mm 15.0 mm Kumi;Hiiliteräs

10164280

Hinta-alue
3,4501 € - 3,3679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    10-32
  • Male thread length
    9.5 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M5 20.0 mm 20.0 mm Teräs;kumi

10282199

Hinta-alue
1,8363 € - 1,0348 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M5
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 30.0 mm 30.0 mm Teräs;kumi

10282274

Hinta-alue
5,6664 € - 2,5341 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 Teräs;kumi

10282229

Hinta-alue
2,9566 € - 1,1237 €

Varastotasot
751 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 40.0 mm 40.0 mm Teräs;kumi

10282304

Hinta-alue
8,8699 € - 8,8699 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 40.0 mm 35.0 mm Teräs;kumi

10282298

Hinta-alue
7,9829 € - 7,9829 €

Varastotasot
216 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M10 50.0 mm 20.0 mm Teräs;kumi

10281888

Hinta-alue
11,2619 € - 11,2619 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    126.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M16 100.0 mm 70.0 mm Teräs;kumi

10282359

Hinta-alue
38,4572 € - 38,4572 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M16
  • Male thread length
    46.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 40.0 mm 35.0 mm Teräs;kumi

10282281

Hinta-alue
7,2232 € - 2,4745 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 10.0 mm 50.0 mm Teräs;kumi

10282366

Hinta-alue
0,9461 € - 0,6016 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 10.0 mm 10.0 mm Teräs;kumi

10282373

Hinta-alue
1,001 € - 0,6243 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M5 20.0 mm 15.0 mm Teräs;kumi

10282205

Hinta-alue
2,0988 € - 1,0677 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M5
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M5 20.0 mm 20.0 mm Teräs;kumi

10282212

Hinta-alue
2,3653 € - 1,0796 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M5
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 10.0 mm 15.0 mm Teräs;kumi

10282595

Hinta-alue
1,1744 € - 0,5789 €

Varastotasot
696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 25.0 mm 25.0 mm Teräs;kumi

10282670

Hinta-alue
2,1335 € - 0,9648 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M10 50.0 mm 45.0 mm Teräs;kumi

10282755

Hinta-alue
10,9538 € - 10,9538 €

Varastotasot
176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M16 100.0 mm 15.0 mm Teräs

10282137

Hinta-alue
34,8921 € - 34,8921 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M16
  • Female thread length
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm