Valikko Haku

Kerros- ja nastatuet

Varastossa

Tärinänvaimentimet on valmistettu sinkitystä teräksestä ja kumista. Ne sopivat kohteisiin, joissa tarvitaan tärinän eristystä. Voidaan käyttää puristuksessa, leikkauksessa tai molemmissa – käyttötarkoituksissa, jota eivät vaadi vikaturvatoimintoa. Saatavana viisi eri vaihtoehtoa ja eri kierrekokoja.

Sarjanumero: SR5495

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
126 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaishalkaisija Tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
0,647 € - 1,4941 € 38 Varastossa
M4
15.0 mm
20.0 mm
0,6084 € - 1,2906 € 1288 Varastossa
M4
15.0 mm
10.0 mm
0,5789 € - 1,1744 € 696 Varastossa
M4
10.0 mm
15.0 mm
0,6017 € - 1,0886 € 5873 Varastossa
M4
10.0 mm
10.0 mm
19,3617 € - 22,7785 € 35 Varastossa
M10
113.0 mm
15,384 € - 15,384 € 20 Varastossa
M10
103.0 mm
1,0783 € - 2,4521 € 4050 Varastossa
M6
25.0 mm
30.0 mm
14,8307 € - 14,8307 € 20 Varastossa
M10
60.0 mm
60.0 mm
0,9648 € - 2,1335 € 70 Varastossa
M6
25.0 mm
25.0 mm
2,4291 € - 5,3332 € 1072 Varastossa
M8
40.0 mm
40.0 mm
0,7054 € - 1,7087 € 3239 Varastossa
M6
20.0 mm
20.0 mm
1,521 € - 3,5848 € 40 Varastossa
M8
30.0 mm
30.0 mm
0,681 € - 1,5995 € 179 Varastossa
M6
20.0 mm
15.0 mm
2,0432 € - 4,4807 € 12 Varastossa
M8
40.0 mm
Female
35.0 mm
1,6368 € - 1,6368 € 1400 Varastossa
M4
28.0 mm
2,0741 € - 2,0741 € 100 Varastossa
M6
44.0 mm
2,0741 € - 2,0741 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
15.0 mm
15.0 mm
10,9538 € - 10,9538 € 176 Varastossa
M10
50.0 mm
50.0 mm
6,8503 € - 6,8503 € 40 Varastossa
M8
40.0 mm
45.0 mm
0,9989 € - 2,3027 € 32 Varastossa
M6
45.0 mm
  • / 7
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 15.0 mm 20.0 mm Teräs;kumi

10282625

Hinta-alue
1,4941 € - 0,647 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 15.0 mm 10.0 mm Teräs;kumi

10282601

Hinta-alue
1,2906 € - 0,6084 €

Varastotasot
1288 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 10.0 mm 15.0 mm Teräs;kumi

10282595

Hinta-alue
1,1744 € - 0,5789 €

Varastotasot
696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 10.0 mm 10.0 mm Teräs;kumi

10282588

Hinta-alue
1,0886 € - 0,6017 €

Varastotasot
5873 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M10 Teräs;kumi

10282564

Hinta-alue
22,7785 € - 19,3617 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    113.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M10 60.0 mm 60.0 mm Teräs;kumi

10282557

Hinta-alue
15,384 € - 15,384 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    103.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 25.0 mm 30.0 mm Teräs;kumi

10282687

Hinta-alue
2,4521 € - 1,0783 €

Varastotasot
4050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M10 60.0 mm 50.0 mm Teräs;kumi

10282762

Hinta-alue
14,8307 € - 14,8307 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    60.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 25.0 mm 25.0 mm Teräs;kumi

10282670

Hinta-alue
2,1335 € - 0,9648 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 40.0 mm 35.0 mm Teräs;kumi

10282724

Hinta-alue
5,3332 € - 2,4291 €

Varastotasot
1072 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 20.0 mm 20.0 mm Teräs;kumi

10282649

Hinta-alue
1,7087 € - 0,7054 €

Varastotasot
3239 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 30.0 mm 30.0 mm Teräs;kumi

10282700

Hinta-alue
3,5848 € - 1,521 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 20.0 mm 15.0 mm Teräs;kumi

10282632

Hinta-alue
1,5995 € - 0,681 €

Varastotasot
179 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 40.0 mm 35.0 mm Teräs;kumi

10282717

Hinta-alue
4,4807 € - 2,0432 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Tyyppi
    Female
  • Kierrekoko
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 15.0 mm 15.0 mm Kumi;Teräs

10170403

Hinta-alue
1,6368 € - 1,6368 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    28.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 Kumi;Teräs

10170458

Hinta-alue
2,0741 € - 2,0741 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Male thread length
    19.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
Tärinänvaimennin M4 15.0 mm 15.0 mm Kumi;Teräs

10170465

Hinta-alue
2,0741 € - 2,0741 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M10 50.0 mm 45.0 mm Teräs;kumi

10282755

Hinta-alue
10,9538 € - 10,9538 €

Varastotasot
176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 40.0 mm 40.0 mm Teräs;kumi

10282731

Hinta-alue
6,8503 € - 6,8503 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 25.0 mm 20.0 mm Teräs;kumi

10282458

Hinta-alue
2,3027 € - 0,9989 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm