Valikko Haku

Kierreletkusuojat

Varastossa

Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

Pidentää letkun käyttöikää merkittävästi.Vähentää kalliita korjauksia, seisokkeja ja käyttäjän turvallisuushäiriöitä.Maksimaalinen kulutus- ja iskunkestävyys.Tarjoaa ensiluokkaisen suojan, kun pariutetaan suojaholkin kanssa. Materiaali: HDPE, PP Väri: Keltainen, Musta Sarjanumero: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus ID Väri Materiaali RL Tyyppi OD WT Osta
464,8694 € - 489,3271 € Kysy toimitusaikaa täältä
114.0 mm
Keltainen
HDPE
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
488,7555 € - 514,476 € Kysy toimitusaikaa täältä
129.0 mm
Keltainen
HDPE
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
102,6958 € - 120,8131 € 160 Varastossa
34.6 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
2.7 mm
488,7555 € - 514,476 € Kysy toimitusaikaa täältä
129.0 mm
Musta
HDPE
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
170,7787 € - 189,7334 € 157 Varastossa
44.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
383,1506 € - 383,1506 € 12 Varastossa
Keltainen
HDPE
91,946 € - 104,9736 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
Musta
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
30,1648 € - 34,9912 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
Musta
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
19,6185 € - 20,7973 € 312 Varastossa
12.0 mm
Musta
PP
20.0 m
1
15.0 mm
1.5 mm
19,6185 € - 20,9844 € 39 Varastossa
16.0 mm
Musta
PP
20.0 m
1
18.0 mm
2.0 mm
25,1299 € - 29,1507 € 55 Varastossa
20.0 mm
Musta
PP
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
231,1281 € - 234,4399 € 20 Varastossa
74.0 mm
Musta
PP
20.0 m
1
70.0 mm
4.4 mm
63,7609 € - 73,9626 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
Musta
PP
20.0 m
1
47.0 mm
3.5 mm
45,5492 € - 52,8371 € 3 Varastossa
32.0 mm
Musta
PP
20.0 m
1
37.0 mm
3.0 mm
367,9862 € - 367,9862 € 15 Varastossa
88.0 mm
Musta
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
57,1566 € - 63,5103 € 119 Varastossa
20.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
53,5677 € - 59,5226 € 369 Varastossa
16.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
73,2668 € - 81,4017 € 182 Varastossa
25.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
369,471 € - 377,0077 € 49 Varastossa
75.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
486,1635 € - 496,0795 € 46 Varastossa
90.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
  • / 3
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Keltainen

10636251

Hinta-alue
489,3271 € - 464,8694 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Keltainen

10631652

Hinta-alue
514,476 € - 488,7555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 34.6 mm 27.0 mm 2.7 mm HDPE Musta

10561423

Hinta-alue
120,8131 € - 102,6958 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    34.6 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Musta

10644263

Hinta-alue
514,476 € - 488,7555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Musta

10561447

Hinta-alue
189,7334 € - 170,7787 €

Varastotasot
157 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Keltainen

10170656

Hinta-alue
383,1506 € - 383,1506 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    HDPE
  • Käytettäväksi
    -32 hydrauliletku
  • Tullinimike
    3926300090
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Musta

10203828

Hinta-alue
104,9736 € - 91,946 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Musta

10203798

Hinta-alue
34,9912 € - 30,1648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    21.0 mm
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Musta

10203767

Hinta-alue
20,7973 € - 19,6185 €

Varastotasot
312 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Musta

10203774

Hinta-alue
20,9844 € - 19,6185 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.0 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Musta

10203781

Hinta-alue
29,1507 € - 25,1299 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    18.0 mm
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Musta

10203835

Hinta-alue
234,4399 € - 231,1281 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    29.0 mm
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Musta

10203811

Hinta-alue
73,9626 € - 63,7609 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.5 mm
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Musta

10203804

Hinta-alue
52,8371 € - 45,5492 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    23.0 mm
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Musta

10203842

Hinta-alue
367,9862 € - 367,9862 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm HDPE Musta

10561331

Hinta-alue
63,5103 € - 57,1566 €

Varastotasot
119 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.5 mm
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm HDPE Musta

10561294

Hinta-alue
59,5226 € - 53,5677 €

Varastotasot
369 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    13.0 mm
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm HDPE Musta

10561379

Hinta-alue
81,4017 € - 73,2668 €

Varastotasot
182 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm HDPE Musta

10561515

Hinta-alue
377,0077 € - 369,471 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    40.0 mm
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm HDPE Musta

10561560

Hinta-alue
496,0795 € - 486,1635 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    50.0 mm