Valikko Haku

Kierreletkusuojat - kaivosturvallisuushyväksyntä

Varastossa

Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

  • Testattu ja hyväksytty aiempien British Coal -määritysten 182:1986 mukaan ja täyttää ei-metallisten tuotteiden käyttövaatimuksen maan alla.
  • Mine Safety Laboratory Department of Mineral Resources, NSW,AS2660 FRAS Compliance - 1991 on testannut ja hyväksynyt.
  • Kansainvälinen standardi: ISO 6805.
  • Patentit: Australia 747837, Saksa 69912586.3-08, Italia ja Iso-Britannia 1062456, Yhdysvallat 6286557.
  • Paloa hidastava ja antistaattinen.
Materiaali: HDPE Väri: Harmaa Sarjanumero: SR1081

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus C D Osta
429,6876 € - 429,6876 € 14 Varastossa
4.3 mm
38.0
85,9808 € - 99,7377 € 42 Varastossa
2.5 mm
15.0
678,7183 € - 678,7183 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
61.0
113,0187 € - 131,1017 € 15 Varastossa
2.8 mm
19.0
70,7782 € - 78,4494 € 22 Varastossa
2.3 mm
12.0
771,5559 € - 771,5559 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
70.5
206,5702 € - 239,6214 € 44 Varastossa
3.5 mm
23.0
260,6461 € - 302,3495 € 21 Varastossa
4.3 mm
30.5
Spiralguard FRAS 36.1 mm 4.3 mm HDPE Harmaa

10170625

Hinta-alue
429,6876 € - 429,6876 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0
  • C
    4.3 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Spiralguard FRAS 15.5 mm 2.5 mm HDPE Harmaa

10170571

Hinta-alue
99,7377 € - 85,9808 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.0
  • C
    2.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Spiralguard FRAS 44.0 mm 6.0 mm HDPE Harmaa

10170649

Hinta-alue
678,7183 € - 678,7183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    61.0
  • C
    6.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Spiralguard FRAS 2.7 mm HDPE Musta

10170588

Hinta-alue
131,1017 € - 113,0187 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0
  • C
    2.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tekniset tiedot
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 13.0 mm 2.2 mm HDPE Musta

10170557

Hinta-alue
78,4494 € - 70,7782 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0
  • C
    2.3 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Spiralguard FRAS 7.0 mm HDPE Harmaa

10170663

Hinta-alue
771,5559 € - 771,5559 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    70.5
  • C
    7.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tekniset tiedot
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 22.9 mm 3.5 mm HDPE Harmaa

10170601

Hinta-alue
239,6214 € - 206,5702 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0
  • C
    3.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Spiralguard FRAS 29.0 mm 4.3 mm HDPE Harmaa

10170618

Hinta-alue
302,3495 € - 260,6461 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.5
  • C
    4.3 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni