Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Pidentää letkun käyttöikää merkittävästi.Vähentää kalliita korjauksia, seisokkeja ja käyttäjän turvallisuushäiriöitä.Maksimaalinen kulutus- ja iskunkestävyys.Tarjoaa ensiluokkaisen suojan, kun pariutetaan suojaholkin kanssa. Materiaali: HDPE, PP Väri: Keltainen, Musta Sarjanumero: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | ID | Väri | Materiaali | RL | Tyyppi | OD | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,7609 € - 73,9626 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.654 in
42.0 mm
|
Musta
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 367,9862 € - 367,9862 € | 15 Varastossa |
3.465 in
88.0 mm
|
Musta
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 45,5492 € - 52,8371 € | 3 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
Musta
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 19,6185 € - 20,7973 € | 312 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 19,6185 € - 20,9844 € | 39 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 231,1281 € - 234,4399 € | 20 Varastossa |
2.913 in
74.0 mm
|
Musta
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 25,1299 € - 29,1507 € | 55 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 30,1648 € - 34,9912 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 448,8256 € - 472,446 € | 7 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.37 in
111.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 265,2865 € - 294,7686 € | 50 Varastossa |
2.638 in
67.0 mm
|
Musta
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 42,4687 € - 49,9655 € | 12 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 488,7555 € - 514,476 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.079 in
129.0 mm
|
Musta
|
HDPE
|
29.528 ft
9.0 m
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 42,4687 € - 49,9655 € | 384 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 41,299 € - 48,5831 € | 161 Varastossa |
0.496 in
12.6 mm
|
Musta
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 170,7787 € - 189,7334 € | 8 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 78,9027 € - 92,8197 € | 274 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Musta
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 464,8694 € - 489,3271 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.488 in
114.0 mm
|
Musta
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 448,8256 € - 472,446 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 192,5115 € - 213,8987 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.181 in
55.4 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 54,0994 € - 63,6432 € | 400 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
Musta
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa