Valikko Haku

Kierreletkusuojat

Varastossa

Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

Pidentää letkun käyttöikää merkittävästi.Vähentää kalliita korjauksia, seisokkeja ja käyttäjän turvallisuushäiriöitä.Maksimaalinen kulutus- ja iskunkestävyys.Tarjoaa ensiluokkaisen suojan, kun pariutetaan suojaholkin kanssa. Materiaali: HDPE, PP Väri: Keltainen, Musta Sarjanumero: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus ID Väri Materiaali RL Tyyppi OD WT Osta
102,6958 € - 120,8131 € 160 Varastossa
34.6 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
2.7 mm
488,7555 € - 514,476 € Kysy toimitusaikaa täältä
129.0 mm
Musta
HDPE
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
448,8256 € - 472,446 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Keltainen
HDPE
12.0 m
2
110.0 mm
5.0 mm
41,299 € - 48,5831 € 161 Varastossa
12.6 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
78,9027 € - 92,8197 € 274 Varastossa
27.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
265,2865 € - 294,7686 € 50 Varastossa
67.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
54,0994 € - 63,6432 € 400 Varastossa
20.6 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.2 mm
448,8256 € - 472,446 € 7 Varastossa
100.0 mm
Musta
HDPE
12.0 m
2
111.0 mm
5.0 mm
404,4827 € - 425,7769 € Kysy toimitusaikaa täältä
81.0 mm
Keltainen
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
4.5 mm
404,4827 € - 425,7769 € 6 Varastossa
81.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
4.5 mm
192,5115 € - 213,8987 € 21 Varastossa
55.4 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
170,7787 € - 189,7334 € 157 Varastossa
44.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
42,4687 € - 49,9655 € 384 Varastossa
16.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
192,5115 € - 213,8987 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.4 mm
Keltainen
HDPE
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
464,8694 € - 489,3271 € Kysy toimitusaikaa täältä
114.0 mm
Musta
HDPE
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
488,7555 € - 514,476 € Kysy toimitusaikaa täältä
129.0 mm
Keltainen
HDPE
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
42,4687 € - 49,9655 € 12 Varastossa
16.0 mm
Keltainen
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
78,9027 € - 92,8197 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0 mm
Keltainen
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
265,2865 € - 294,7686 € 8 Varastossa
67.0 mm
Keltainen
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
464,8694 € - 489,3271 € Kysy toimitusaikaa täältä
114.0 mm
Keltainen
HDPE
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
  • / 3
Spiralguard Flex 34.6 mm 27.0 mm 2.7 mm HDPE Musta

10561423

Hinta-alue
120,8131 € - 102,6958 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    34.6 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Musta

10644263

Hinta-alue
514,476 € - 488,7555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Keltainen

10644072

Hinta-alue
472,446 € - 448,8256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    110.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Musta

10561287

Hinta-alue
48,5831 € - 41,299 €

Varastotasot
161 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Musta

10561393

Hinta-alue
92,8197 € - 78,9027 €

Varastotasot
274 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Musta

10561508

Hinta-alue
294,7686 € - 265,2865 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm
Spiralguard Flex 20.6 mm 20.0 mm 2.2 mm HDPE Musta

10561362

Hinta-alue
63,6432 € - 54,0994 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.6 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    20.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Musta

10561249

Hinta-alue
472,446 € - 448,8256 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    111.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm HDPE Keltainen

10643600

Hinta-alue
425,7769 € - 404,4827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    81.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    45.0 mm
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm HDPE Musta

10561546

Hinta-alue
425,7769 € - 404,4827 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    81.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    45.0 mm
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm HDPE Musta

10561492

Hinta-alue
213,8987 € - 192,5115 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    37.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Musta

10561447

Hinta-alue
189,7334 € - 170,7787 €

Varastotasot
157 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Musta

10561324

Hinta-alue
49,9655 € - 42,4687 €

Varastotasot
384 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm HDPE Keltainen

10644089

Hinta-alue
213,8987 € - 192,5115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    37.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Musta

10644065

Hinta-alue
489,3271 € - 464,8694 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Keltainen

10631652

Hinta-alue
514,476 € - 488,7555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Keltainen

10636985

Hinta-alue
49,9655 € - 42,4687 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Keltainen

10636992

Hinta-alue
92,8197 € - 78,9027 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Keltainen

10561539

Hinta-alue
294,7686 € - 265,2865 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Keltainen

10636251

Hinta-alue
489,3271 € - 464,8694 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm