Valikko Haku

Kierreletkusuojat

Varastossa

Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

Pidentää letkun käyttöikää merkittävästi.Vähentää kalliita korjauksia, seisokkeja ja käyttäjän turvallisuushäiriöitä.Maksimaalinen kulutus- ja iskunkestävyys.Tarjoaa ensiluokkaisen suojan, kun pariutetaan suojaholkin kanssa. Materiaali: HDPE, PP Väri: Keltainen, Musta Sarjanumero: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus ID Väri Materiaali RL Tyyppi OD WT Osta
41,299 € - 48,5831 € 161 Varastossa
12.6 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
265,2865 € - 294,7686 € 8 Varastossa
67.0 mm
Keltainen
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
  • / 3
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Musta

10561287

Hinta-alue
48,5831 € - 41,299 €

Varastotasot
161 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Keltainen

10561539

Hinta-alue
294,7686 € - 265,2865 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm