Valikko Haku

Kierremutterit - Kwik-mutteri

Varastossa

Kierremutterit - Kwik-mutteri painetaan kiinni kierteiseen nastaan. Asenna painamalla alas kierteitetyn kiinnittimen pituudelta haluttuun paikkaan ja lukitse 180 kierroksella

Sarjanumero: SR2305

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Ulkohalkaisija Kokonaiskorkeus Osta
0,1105 € - 0,1435 € 3066 Varastossa
M3
6.9 mm
8.2 mm
4.2 mm
0,1167 € - 0,1595 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
8.0 mm
9.6 mm
4.8 mm
0,1595 € - 0,1714 € 9000 Varastossa
M6
12.7 mm
15.0 mm
6.9 mm
0,1448 € - 0,1568 € 25039 Varastossa
M5
10.0 mm
12.0 mm
5.8 mm
Pikakiinnitettävä mutteri M3 6.9 mm PA66 Musta

10215289

Hinta-alue
0,1435 € - 0,1105 €

Varastotasot
3066 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.9 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.2 mm
  • Huulloksen korkeus
    2.1 mm
  • Kierrekoko
    M3
Pikakiinnitettävä mutteri M4 8.0 mm PA66 Musta

10215296

Hinta-alue
0,1595 € - 0,1167 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Huulloksen korkeus
    2.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
Pikakiinnitettävä mutteri M6 12.7 mm PA66 Musta

10215319

Hinta-alue
0,1714 € - 0,1595 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    12.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.9 mm
  • Huulloksen korkeus
    2.5 mm
  • Kierrekoko
    M6
Pikakiinnitettävä mutteri M5 10.0 mm PA66 Musta

10215302

Hinta-alue
0,1568 € - 0,1448 €

Varastotasot
25039 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.8 mm
  • Huulloksen korkeus
    2.5 mm
  • Kierrekoko
    M5