Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kierretangot ja -tapit sopivat erinomaisesti kohteisiin, joissa ruuvin kantaa ei tarvita tai missä tilaa on vähän. Ne asennetaan kokonaan materiaalin sisään.
Sarjanumero: SR1985
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaispituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2195 € - 0,271 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/8-16
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,1676 € - 0,2069 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5/16-18
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,2139 € - 0,2804 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/8-16
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 3,8604 € - 4,7659 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 0,0461 € - 0,0607 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#10-32
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,1497 € - 0,1849 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5/16-18
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 9,6268 € - 11,6757 € | 9 Varastossa |
M4 x 0.7
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 0,1128 € - 0,1393 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4-20
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 0,4418 € - 0,5454 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2-13
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 1,1013 € - 1,3596 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2-13
|
5.000 in
127 mm
|
||
| 0,4252 € - 1,4594 € | 9379 Varastossa |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,7914 € - 3,0732 € | 2217 Varastossa |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,4813 € - 1,6559 € | 23889 Varastossa |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,5697 € - 1,9506 € | 15 Varastossa |
M6
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,8819 € - 1,0888 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2-13
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 0,1555 € - 0,1919 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4-20
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 0,0578 € - 0,0714 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4-20
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,0859 € - 0,106 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#10-32
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,262 € - 0,3235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/8-16
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 0,2453 € - 0,3028 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/8-16
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa