Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kierretulpat ja tiivisteet on tarkoitettu luomaan tiukka ja varma tiiviste joka estää pölyn, lian tai muiden ei-toivottujen aineiden pääsyn sisään. Tiivisteen/aluslevyn lisääminen parantaa tiivistystehokkuutta lisäten ylimääräisen suojakerroksen vuotoja ja epäpuhtauksia vastaan.
Kierretulpat on helppo asentaa ja poistaa käyttökohteesta käyttämällä talttapääruuvimeisseliä, kuusiokulma-avainta tai jakoavainta. Ne kestävät lämpötiloja -30C:sta aina +90C:een.
Käytetään usein hydrauliikan ja pneumatiikan järjestelmissä, autoteollisuudessa ja yleisillä koneenrakennusaloilla.
Materiaali: LDPE, PA6, PA;TPE Väri: Punainen, Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | Thread Sizes (All) | Väri | Materiaali | H | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1379 € - 0,5216 € | 4100 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4”
|
Valkoinen
|
PA;TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
0,3649 € - 1,2388 € | 1296 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
1”
|
Valkoinen
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
0,1745 € - 0,5769 € | 23293 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8”
|
Valkoinen
|
PA;TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas-kierteet
|
1
|
||
0,1879 € - 0,6303 € | 8016 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2”
|
Valkoinen
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
0,7758 € - 1,3142 € | 247 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4”
|
Valkoinen
|
PA;TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
0,2038 € - 0,6819 € | 1186 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4”
|
Valkoinen
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
0,1281 € - 0,4112 € | 2481 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8”
|
Valkoinen
|
PA;TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gas-kierteet
|
1
|
||
0,435 € - 0,6767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Punainen
|
LDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
0,1624 € - 0,2527 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x1.5
|
Keltainen
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
||
0,2043 € - 0,3178 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x1.5
|
Keltainen
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
||
0,1608 € - 0,2501 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x1.5
|
Keltainen
|
PA6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
||
0,1476 € - 0,2296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
M10 x1.5
|
Keltainen
|
PA6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
||
0,1476 € - 0,2296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x1
|
Keltainen
|
PA6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
||
0,1183 € - 0,1841 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x1.5
|
Punainen
|
LDPE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
0,1036 € - 0,1612 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x1
|
Punainen
|
LDPE
|
0.575 in
14.6 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
0,2444 € - 0,3802 € | 1898 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4" -14
|
Keltainen
|
PA6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Gas-kierteet
|
1
|
||
0,2227 € - 0,3465 € | 2250 Varastossa |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8" -14
|
Punainen
|
LDPE
|
0.724 in
18.4 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
0,109 € - 0,1696 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x1
|
Punainen
|
LDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
0,3289 € - 0,5117 € | 240 Varastossa |
2.173 in
55.2 mm
|
1,1/2" -11
|
Punainen
|
LDPE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
0,0984 € - 0,1531 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x1
|
Punainen
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa