Valikko Haku

Kierretulpat tiivisteellä

Varastossa

Kierretulpat ja tiivisteet on tarkoitettu luomaan tiukka ja varma tiiviste joka estää pölyn, lian tai muiden ei-toivottujen aineiden pääsyn sisään. Tiivisteen/aluslevyn lisääminen parantaa tiivistystehokkuutta lisäten ylimääräisen suojakerroksen vuotoja ja epäpuhtauksia vastaan.

Kierretulpat on helppo asentaa ja poistaa käyttökohteesta käyttämällä talttapääruuvimeisseliä, kuusiokulma-avainta tai jakoavainta. Ne kestävät lämpötiloja -30C:sta aina +90C:een.

Käytetään usein hydrauliikan ja pneumatiikan järjestelmissä, autoteollisuudessa ja yleisillä koneenrakennusaloilla.

  • Tarjoaa tiiviin istuvuuden estäen epäpuhtauksien pääsyn sisälle.
  • Helppo asentaa ja poistaa käyttämällä talttapääruuvimeisseliä, kuusiokulma-avainta tai jakoavainta.
  • Kestää lämpötiloja -30C:sta jopa +90C:een.
Materiaali: LDPE, PA6, PA;TPE Väri: Punainen, Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
47 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Thread Sizes (All) Väri Materiaali H Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,1937 € - 0,3014 € 2968 Varastossa
26.0 mm
M20 x1.5
Keltainen
PA6
17.5 mm
Metric-Kierteet
1
0,174 € - 0,2707 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
M16 x1.5
Keltainen
PA6
17.5 mm
Metric-Kierteet
1
0,1608 € - 0,2501 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
M12 x1
Keltainen
PA6
16.5 mm
Metric-Kierteet
1
0,1906 € - 0,2965 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.3 mm
M24 x1.5
Punainen
LDPE
18.5 mm
Metric-Kierteet
2
0,1733 € - 0,2696 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.2 mm
M22 x1.5
Punainen
LDPE
18.3 mm
Metric-Kierteet
2
0,1166 € - 0,1814 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
M14 x1.5
Punainen
LDPE
17.2 mm
Metric-Kierteet
2
0,2841 € - 0,4419 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.0 mm
7/8"
Punainen
LDPE
18.1 mm
Gas-kierteet
2
  • / 3
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M20 PA6 Keltainen

20597443

Hinta-alue
0,3014 € - 0,1937 €

Varastotasot
2968 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M16 PA6 Keltainen

20597429

Hinta-alue
0,2707 € - 0,174 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M12 PA6 Keltainen

20597399

Hinta-alue
0,2501 € - 0,1608 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M24 LDPE Punainen

20597740

Hinta-alue
0,2965 € - 0,1906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    13.8 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24 x1.5
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M22 LDPE Punainen

20597733

Hinta-alue
0,2696 € - 0,1733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • h
    13.7 mm
  • SW1
    29.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22 x1.5
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M14 LDPE Punainen

20597689

Hinta-alue
0,1814 € - 0,1166 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    9.5 mm
  • SW1
    22.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x1.5
Kierretulppa tiivisteellä Gas-kierteet 7/8" LDPE Punainen

20597580

Hinta-alue
0,4419 € - 0,2841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    18.1 mm
  • h
    13.5 mm
  • SW1
    37.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8"