Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wide Flange Threaded Protection Plugs shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The nitrile gasket ensures a leak-tight seal against the mating surface. The wide flange prevents paint flakes from entering the hole upon removal. Withstands intermittent temperatures from -40C up to +100C.
Materiaali: PA Väri: Keltainen Sarjanumero: SR5761
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | SW | Thread Sizes (All) | Väri | L | Materiaali | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1334 € - 0,333 € | 24500 Varastossa |
0.85 in
21.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
Keltainen
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nailon
|
UNF
|
||
| 0,8639 € - 2,5196 € | 550 Varastossa |
2.504 in
63.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
Keltainen
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nailon
|
UNF
|
||
| 0,1755 € - 0,4214 € | 7250 Varastossa |
0.913 in
23.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
Keltainen
|
0.417 in
10.6 mm
|
Nailon
|
UNF
|
||
| 0,1164 € - 0,3123 € | 9350 Varastossa |
0.772 in
19.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
Keltainen
|
0.39 in
9.9 mm
|
Nailon
|
UNF
|
||
| 0,2413 € - 0,6454 € | 3020 Varastossa |
1.283 in
32.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
Keltainen
|
0.559 in
14.2 mm
|
Nailon
|
UNF
|
||
| 0,456 € - 1,5029 € | 1900 Varastossa |
1.72 in
43.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
Keltainen
|
0.697 in
17.7 mm
|
Nailon
|
UNF
|
||
| 0,3367 € - 1,1051 € | 25 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
Keltainen
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nailon
|
UNF
|
||
| 0,4813 € - 1,5854 € | 2050 Varastossa |
1.866 in
47.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
Keltainen
|
0.697 in
17.7 mm
|
Nailon
|
UNF
|
||
| 0,5108 € - 1,6797 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.217 in
56.3 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
Keltainen
|
0.768 in
19.5 mm
|
Nailon
|
UNF
|
||
| 0,2248 € - 0,6837 € | 6550 Varastossa |
1.13 in
28.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
Keltainen
|
0.52 in
13.2 mm
|
Nailon
|
UNF