Valikko Haku

Kierteettömät päätysuojukset

Varastossa

Kierteettömät päätysuojukset ovat ihanteellisia kierteettömien tai kierteellisten putkien, letkujen tai tankojen varmassa suojauksessa. Pitävät lian, jäämät ja muut epäpuhtaudet poissa. Ne kestävät hieman hankaamista, mikä pitää vastakappaleen turvassa varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Voidaan käyttää myös peittämiseen maalauksessa, pinnoituksessa tai hiekkapuhalluksessa.

Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.

Voidaan käyttää putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Suojaa turvallisesti kierteellisiä tai kierteettömiä letkuja, putkia ja tankoja.
  • Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.
  • Käytetään putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, PE, PP Väri: Musta, Sininen, Keltainen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1062, , SRF0023

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
113 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali D H Osta
0,508 € - 0,7824 € 280 Varastossa
Sininen
LDPE
101.3 mm
25.4 mm
0,0644 € - 0,2104 € 38512 Varastossa
Sininen
LDPE
8.0 mm
22.2 mm
0,0275 € - 0,0874 € 11500 Varastossa
Sininen
LDPE
12.7 mm
12.7 mm
0,1492 € - 0,414 € 919 Varastossa
Sininen
LDPE
69.2 mm
27.7 mm
0,0366 € - 0,1173 € 4200 Varastossa
Sininen
LDPE
7.5 mm
22.2 mm
0,5122 € - 0,9545 € 60 Varastossa
Sininen
LDPE
82.3 mm
47.6 mm
0,0364 € - 0,1161 € 2098 Varastossa
Sininen
LDPE
17.4 mm
22.2 mm
0,0259 € - 0,0399 € 6500 Varastossa
Sininen
LDPE
7.1 mm
22.2 mm
0,0759 € - 0,1262 € 10000 Varastossa
Sininen
LDPE
2.4 mm
15.9 mm
0,0861 € - 0,1917 € 120 Varastossa
Sininen
LDPE
31.8 mm
15.9 mm
0,5905 € - 0,9094 € 550 Varastossa
Sininen
LDPE
95.0 mm
25.4 mm
0,0468 € - 0,1489 € 1186 Varastossa
Sininen
LDPE
18.3 mm
33.3 mm
0,2396 € - 0,5347 € 160 Varastossa
Sininen
LDPE
75.7 mm
25.4 mm
0,2546 € - 0,5664 € 6650 Varastossa
Sininen
LDPE
6.4 mm
44.5 mm
0,2645 € - 0,4929 € 3500 Varastossa
Sininen
LDPE
79.4 mm
34.9 mm
0,2028 € - 0,3123 € 3084 Varastossa
Sininen
LDPE
65.1 mm
9.5 mm
0,0465 € - 0,1035 € 3825 Varastossa
Sininen
LDPE
15.9 mm
9.5 mm
0,2094 € - 0,7504 € 2740 Varastossa
Sininen
LDPE
42.9 mm
22.2 mm
0,2012 € - 1,0637 € 114720 Varastossa
Sininen
LDPE
39.7 mm
25.4 mm
0,1014 € - 0,3392 € 2925 Varastossa
Sininen
LDPE
27.0 mm
22.2 mm
  • / 6
Kierteettömät päätysuojukset 101.3 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10148815

Hinta-alue
0,7824 € - 0,508 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    101.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 8.0 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186510

Hinta-alue
0,2104 € - 0,0644 €

Varastotasot
38512 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.0 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 12.7 mm 12.7 mm LDPE Sininen

10148556

Hinta-alue
0,0874 € - 0,0275 €

Varastotasot
11500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • H
    12.7 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 69.2 mm 27.7 mm LDPE Sininen

10148709

Hinta-alue
0,414 € - 0,1492 €

Varastotasot
919 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    69.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 7.5 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10148112

Hinta-alue
0,1173 € - 0,0366 €

Varastotasot
4200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 82.3 mm 47.6 mm LDPE Sininen

10148754

Hinta-alue
0,9545 € - 0,5122 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    82.3 mm
  • H
    47.6 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 17.4 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10310885

Hinta-alue
0,1161 € - 0,0364 €

Varastotasot
2098 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 7.1 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10148846

Hinta-alue
0,0399 € - 0,0259 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 2.4 mm 15.9 mm LDPE Sininen

10148785

Hinta-alue
0,1262 € - 0,0759 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    2.4 mm
  • H
    15.9 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 31.8 mm 15.9 mm LDPE Sininen

10148549

Hinta-alue
0,1917 € - 0,0861 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 95.0 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10148778

Hinta-alue
0,9094 € - 0,5905 €

Varastotasot
550 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    95.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 18.3 mm 33.3 mm LDPE Sininen

10148730

Hinta-alue
0,1489 € - 0,0468 €

Varastotasot
1186 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.3 mm
  • H
    33.3 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 75.7 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10148792

Hinta-alue
0,5347 € - 0,2396 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    75.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 6.4 mm 44.5 mm LDPE Sininen

10160336

Hinta-alue
0,5664 € - 0,2546 €

Varastotasot
6650 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.4 mm
  • H
    44.5 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 79.4 mm 34.9 mm LDPE Sininen

10148761

Hinta-alue
0,4929 € - 0,2645 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    79.4 mm
  • H
    34.9 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 65.1 mm 9.5 mm LDPE Sininen

10148587

Hinta-alue
0,3123 € - 0,2028 €

Varastotasot
3084 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    65.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 15.9 mm 9.5 mm LDPE Sininen

10148600

Hinta-alue
0,1035 € - 0,0465 €

Varastotasot
3825 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 42.9 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186732

Hinta-alue
0,7504 € - 0,2094 €

Varastotasot
2740 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 39.7 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10186718

Hinta-alue
1,0637 € - 0,2012 €

Varastotasot
114720 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 27.0 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186633

Hinta-alue
0,3392 € - 0,1014 €

Varastotasot
2925 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790