Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kierteiset kalustejohtojen holkit on suunniteltu suojaamaan sähköisiä kalustejohtoja valokalusteissa käytettyjen kierteisten putkien särmälaakereilta.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Korkeus | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1125 € - 0,1389 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/8 in
|
0.438 in
11.1 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
| 0,1015 € - 0,127 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/8 in
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 0,112 € - 0,1383 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4 in
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
||
| 0,1193 € - 0,1473 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2 in
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.063 in
27 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa