Valikko Haku

Kierteiset korokkeet

Varastossa

Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.

Sarjanumero: SR2794 ,SR2796

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
582 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Korokkeen muoto Materiaali Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,1782 € - 0,2385 € 20998 Varastossa
Pyöreä
PA
M3
6.4 mm
0,2147 € - 0,2862 € 6000 Varastossa
Pyöreä
PA
M4
19.1 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
PA
M4
15.9 mm
0,1829 € - 0,2258 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3 x 0.5
12.0 mm
0,3482 € - 0,4652 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M4 x 0.7
19.0 mm
0,1756 € - 0,2168 € 1000 Varastossa
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M4 x 0.7
10.0 mm
0,19 € - 0,2346 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3.5 x 0.6
16.0 mm
0,1989 € - 0,2456 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M4 x 0.7
20.0 mm
0,4306 € - 0,5742 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3 x 0.5
20.0 mm
0,1918 € - 0,2368 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M4 x 0.7
15.0 mm
0,202 € - 0,2495 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3.5 x 0.6
25.0 mm
0,1759 € - 0,2171 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M4 x 0.7
11.0 mm
0,201 € - 0,2482 € 6000 Varastossa
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3 x 0.5
22.0 mm
0,1936 € - 0,239 € 980 Varastossa
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M4 x 0.7
16.0 mm
0,1995 € - 0,2464 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3.5 x 0.6
22.0 mm
0,1865 € - 0,2302 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3 x 0.5
13.0 mm
0,196 € - 0,242 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3.5 x 0.6
20.0 mm
0,1865 € - 0,2302 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M4 x 0.7
13.0 mm
0,1901 € - 0,2347 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M4 x 0.7
14.0 mm
0,1943 € - 0,2399 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M4 x 0.7
18.0 mm
  • / 30
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 6.4 mm

10352380

Hinta-alue
0,2385 € - 0,1782 €

Varastotasot
20998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    6.4 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Halkaisija
    6.4 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 19.1 mm

10352434

Hinta-alue
0,2862 € - 0,2147 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    19.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Halkaisija
    8.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 15.9 mm

10352472


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    15.8 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Halkaisija
    8.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 12.0 mm

10372883

Hinta-alue
0,2258 € - 0,1829 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    4.8 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3 x 0.5
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 19.0 mm

10373156

Hinta-alue
0,4652 € - 0,3482 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Välilevyn pituus
    19.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 10.0 mm

10373071

Hinta-alue
0,2168 € - 0,1756 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    6.4 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3.5 16.0 mm

10373026

Hinta-alue
0,2346 € - 0,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    6.4 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3.5 x 0.6
  • Välilevyn pituus
    16.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 20.0 mm

10373163

Hinta-alue
0,2456 € - 0,1989 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 20.0 mm

10372937

Hinta-alue
0,5742 € - 0,4306 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    4.8 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3 x 0.5
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 15.0 mm

10373125

Hinta-alue
0,2368 € - 0,1918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3.5 25.0 mm

10373064

Hinta-alue
0,2495 € - 0,202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    6.4 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3.5 x 0.6
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 11.0 mm

10373088

Hinta-alue
0,2171 € - 0,1759 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Välilevyn pituus
    11.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 22.0 mm

10372944

Hinta-alue
0,2482 € - 0,201 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    4.8 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3 x 0.5
  • Välilevyn pituus
    22.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 16.0 mm

10373132

Hinta-alue
0,239 € - 0,1936 €

Varastotasot
980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Välilevyn pituus
    16.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3.5 22.0 mm

10373057

Hinta-alue
0,2464 € - 0,1995 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    6.4 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3.5 x 0.6
  • Välilevyn pituus
    22.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 13.0 mm

10372890

Hinta-alue
0,2302 € - 0,1865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    4.8 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3 x 0.5
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3.5 20.0 mm

10373040

Hinta-alue
0,242 € - 0,196 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    6.4 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3.5 x 0.6
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 13.0 mm

10373101

Hinta-alue
0,2302 € - 0,1865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 14.0 mm

10373118

Hinta-alue
0,2347 € - 0,1901 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Välilevyn pituus
    14.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 18.0 mm

10373149

Hinta-alue
0,2399 € - 0,1943 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm