Kiertositeet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi.
Sarjanumero: SR2043
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kuulapään tyyppi | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
10010983 | 0,0985 € - 0,1464 € | 177031 Varastossa |
Reikä
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
0,2913 € - 0,2974 € | 1990 Varastossa |
Kuula
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
0,5298 € - 0,5626 € | 2978 Varastossa |
Kuula
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
0,0171 € - 0,0236 € | 168500 Varastossa |
Kuula
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,0316 € - 0,0433 € | 4583 Varastossa |
Kuula
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
0,1865 € - 0,2128 € | 2644 Varastossa |
Kuula
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
0,0655 € - 0,0655 € | 16208 Varastossa |
Kuula
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,049 € - 0,0674 € | 137061 Varastossa |
Kuula
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
0,268 € - 0,3067 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuula
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
0,0969 € - 0,1437 € | 32878 Varastossa |
Reikä
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
0,0369 € - 0,0617 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuula
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
0,1069 € - 0,1069 € | 9000 Varastossa |
Kuula
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,0341 € - 0,0455 € | 9998 Varastossa |
1/4" Lock
|
|
|
||
0,0493 € - 0,0678 € | 83414 Varastossa |
Reikä
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,0543 € - 0,0746 € | 17926 Varastossa |
Reikä
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,0326 € - 0,0444 € | 18573 Varastossa |
Reikä
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,0379 € - 0,0505 € | 9498 Varastossa |
Kuula
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
0,0476 € - 0,0635 € | 7998 Varastossa |
Kuula
|
|
|
||
0,0399 € - 0,0532 € | 52886 Varastossa |
Kuula
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,0798 € - 0,0798 € | 37874 Varastossa |
Kuula
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa