Kiertositeet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi.
Sarjanumero: SR2043
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kuulapään tyyppi | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0341 € - 0,0455 € | 9998 Varastossa |
1/4" Lock
|
|
|
||
0,0379 € - 0,0505 € | 9498 Varastossa |
Kuula
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
0,0476 € - 0,0635 € | 7998 Varastossa |
Kuula
|
|
|
||
0,0443 € - 0,0609 € | 39376 Varastossa |
Reikä
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
0,0493 € - 0,0678 € | 13414 Varastossa |
Reikä
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,0388 € - 0,0533 € | 700 Varastossa |
Reikä
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
0,0326 € - 0,0444 € | 14573 Varastossa |
Reikä
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,0543 € - 0,0746 € | 63701 Varastossa |
Reikä
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,0498 € - 0,0686 € | 215589 Varastossa |
Reikä
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
0,0969 € - 0,1437 € | 20878 Varastossa |
Reikä
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
0,051 € - 0,0846 € | 59000 Varastossa |
Kuula
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
0,0825 € - 0,0825 € | 89 Varastossa |
Kuula
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,0529 € - 0,0728 € | 3769 Varastossa |
Kuula
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
0,0369 € - 0,0617 € | 8500 Varastossa |
Kuula
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
0,1865 € - 0,2128 € | 23644 Varastossa |
Kuula
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
10010983 | 0,0985 € - 0,1464 € | 184031 Varastossa |
Reikä
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
0,0236 € - 0,0324 € | 32796 Varastossa |
Kuula
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
0,0898 € - 0,0898 € | 109082 Varastossa |
Kuula
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
0,5298 € - 0,5626 € | 2978 Varastossa |
Kuula
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
0,3081 € - 0,3343 € | 40000 Varastossa |
Kuula
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa