Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on matalakupukanta kahdella eri vaihtoehdolla: yksi torx-kannalla ja toinen ristikannalla. Torx-kantainen ruuvi tarjoaa positiivisen ja nopean kiinnityksen, joka siirtää vääntömomenttia pienemmällä vähenevällä paineella. Ristikantainen ruuvi kestää korkeita vääntömomentteja, minkä vuoksi se sopii hyvin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tiukkaa kiinnitystä ja joissa ruuvit täytyy irrottaa helposti, vaikka ne olisi kiristetty tiukkaan. Molemmat vaihtoehdot tarjoavat erinomaisen ulkomuodon kiinnitettyinä ja hienon tuote-esittelyn viimeistelyn.
Nämä ruuvit ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. M8-koissa on pienempi torx-kanta, kun taas M3-, M4-, M5- ja M6-koossa on ristikanta. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä ISO 14583. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0150A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | l2 025 | l1 025 | H1 max | d3 max | Avaintyyppi | d2 a012 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 Varastossa |
M5
|
7.5
|
16.0
|
3.9
|
10.0
|
Torx-kanta
|
3.7
|
|||
| 9689 Varastossa |
M5
|
7.5
|
20.0
|
3.9
|
10.0
|
Torx-kanta
|
3.7
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
7.5
|
40.0
|
4.7
|
12.0
|
Torx-kanta
|
4.2
|
|||
| 29 Varastossa |
M4
|
6.0
|
12.0
|
3.2
|
8.0
|
Torx-kanta
|
2.8
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
7.5
|
30.0
|
4.7
|
12.0
|
Torx-kanta
|
4.2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
6.0
|
50.0
|
3.2
|
8.0
|
Torx-kanta
|
2.8
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
7.5
|
50.0
|
3.9
|
10.0
|
Torx-kanta
|
3.7
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
7.5
|
60.0
|
4.7
|
12.0
|
Torx-kanta
|
4.2
|
|||
| 98 Varastossa |
M5
|
7.5
|
30.0
|
3.9
|
10.0
|
Torx-kanta
|
3.7
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.5
|
30.0
|
2.5
|
6.0
|
Torx-kanta
|
2.0
|
|||
| 500 Varastossa |
M4
|
6.0
|
30.0
|
3.2
|
8.0
|
Torx-kanta
|
2.8
|
|||
| 100 Varastossa |
M4
|
6.0
|
25.0
|
3.2
|
8.0
|
Torx-kanta
|
2.8
|
|||
| 100 Varastossa |
M6
|
7.5
|
25.0
|
4.7
|
12.0
|
Torx-kanta
|
4.2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
60.0
|
6.1
|
16.0
|
Torx-kanta
|
6.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
6.0
|
6.0
|
3.2
|
8.0
|
Torx-kanta
|
2.8
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
25.0
|
6.1
|
16.0
|
Torx-kanta
|
6.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
50.0
|
6.1
|
16.0
|
Torx-kanta
|
6.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.5
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
Torx-kanta
|
2.0
|
|||
| 99 Varastossa |
M3
|
4.5
|
20.0
|
2.5
|
6.0
|
Torx-kanta
|
2.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
6.0
|
10.0
|
3.2
|
8.0
|
Torx-kanta
|
2.8
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa