Valikko Haku

Kiinnitysruuvin Lukkoaluslevy

Kysy toimitusaikaa

Kiinnitysruuvin lukkoaluslevy on vaihtoehto paneelin kierteitykselle tai kiinnitysaluslevyn käytölle. Lukkoaluslevy on kiinnitetty paneeliin takomalla kanta upotettuun reikään.

Tämän jälkeen kiinnitysruuvi kierretään yksinkertaisesti lukkoaluslevyn läpi ja se kiinnittyy paneeliin.

Lukkoaluslevyt on valmistettu joko ruostumattomasta teräksestä, jolla on hyvä korroosionsietokyky, tai alumiinista, jolla on hyvä lämmönjohtavuus.

  • Kiinnitysruuvin lukkoaluslevy on vaihtoehto paneelin kierteitykselle tai kiinnitysaluslevyn käytölle.
  • Sillä on hyvä lämmönjohtavuus.
  • Vaihtoehto paneelin kierteitykselle tai kiinnitysaluslevyn käytölle.
  • Ne on kierteitetty laipasta ja kiinnitetty paneeliin.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Alumiini Sarjanumero: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
100 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 H1 D3 Materiaali Panel t1±8% Kierteelle d1 l1 Osta
2,8222 € - 4,0317 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
2.5
12.5
Alumiini
2.0
M5
2.0
2,8844 € - 4,1205 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
2.5
12.5
Alumiini
2.5
M5
2.5
2,8844 € - 4,1205 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
2.5
12.5
Alumiini
4.0
M5
4.0
3,2503 € - 4,6433 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
4.0
20.0
Alumiini
1.5
M8
1.5
3,2503 € - 4,6433 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
4.0
20.0
Alumiini
2.5
M8
2.5
2,8844 € - 4,1205 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
3.0
15.0
Alumiini
3.0
M6
3.0
2,8844 € - 4,1205 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
3.0
15.0
Alumiini
4.0
M6
4.0
2,5352 € - 3,6217 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.8
2.0
10.0
Alumiini
0.7
M4
0.7
2,5352 € - 3,6217 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.8
2.0
10.0
Alumiini
1.25
M4
1.25
3,2503 € - 4,6433 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
4.0
20.0
Alumiini
3.0
M8
3.0
2,0568 € - 2,9383 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
1.5
7.5
Alumiini
0.9
M3
0.9
2,0808 € - 2,9725 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
1.5
7.5
Alumiini
1.25
M3
1.25
2,8844 € - 4,1205 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
3.0
15.0
Alumiini
0.7
M6
0.7
2,8844 € - 4,1205 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
3.0
15.0
Alumiini
0.9
M6
0.9
2,6476 € - 3,7823 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.8
2.0
10.0
Alumiini
6.0
M4
6.0
2,583 € - 3,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.8
2.0
10.0
Alumiini
2.5
M4
2.5
2,6308 € - 3,7583 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.8
2.0
10.0
Alumiini
4.0
M4
4.0
2,8844 € - 4,1205 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
3.0
15.0
Alumiini
1.5
M6
1.5
3,2503 € - 4,6433 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
3.0
15.0
Alumiini
6.0
M6
6.0
3,2503 € - 4,6433 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
4.0
20.0
Alumiini
1.25
M8
1.25
  • / 5
Kiinnitysruuvin Lukkoaluslevy M5 2.0 Alumiini

20252397

Hinta-alue
4,0317 € - 2,8222 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M5
  • Panel t1±8%
    2.0
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    2.0
Kiinnitysruuvin Lukkoaluslevy M5 2.5 Alumiini

20252403

Hinta-alue
4,1205 € - 2,8844 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M5
  • Panel t1±8%
    2.5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    2.5
Kiinnitysruuvin Lukkoaluslevy M5 4.0 Alumiini

20252427

Hinta-alue
4,1205 € - 2,8844 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M5
  • Panel t1±8%
    4.0
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    4.0
Kiinnitysruuvin Lukkoaluslevy M8 1.5 Alumiini

20252588

Hinta-alue
4,6433 € - 3,2503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M8
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    1.5
Kiinnitysruuvin Lukkoaluslevy M8 2.5 Alumiini

20252601

Hinta-alue
4,6433 € - 3,2503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M8
  • Panel t1±8%
    2.5
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    2.5
Kiinnitysruuvin Lukkoaluslevy M6 3.0 Alumiini

20252519

Hinta-alue
4,1205 € - 2,8844 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M6
  • Panel t1±8%
    3.0
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    3.0
Kiinnitysruuvin Lukkoaluslevy M6 4.0 Alumiini

20252526

Hinta-alue
4,1205 € - 2,8844 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M6
  • Panel t1±8%
    4.0
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    4.0
Kiinnitysruuvin Lukkoaluslevy M4 0.7 Alumiini

20252250

Hinta-alue
3,6217 € - 2,5352 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M4
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    0.7
Kiinnitysruuvin Lukkoaluslevy M4 1.25 Alumiini

20252274

Hinta-alue
3,6217 € - 2,5352 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M4
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    1.25
Kiinnitysruuvin Lukkoaluslevy M8 3.0 Alumiini

20252618

Hinta-alue
4,6433 € - 3,2503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M8
  • Panel t1±8%
    3.0
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    3.0
Kiinnitysruuvin Lukkoaluslevy M3 0.9 Alumiini

20252168

Hinta-alue
2,9383 € - 2,0568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M3
  • Panel t1±8%
    0.9
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.9
Kiinnitysruuvin Lukkoaluslevy M3 1.25 Alumiini

20252175

Hinta-alue
2,9725 € - 2,0808 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M3
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    1.25
Kiinnitysruuvin Lukkoaluslevy M6 0.7 Alumiini

20252458

Hinta-alue
4,1205 € - 2,8844 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M6
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    0.7
Kiinnitysruuvin Lukkoaluslevy M6 0.9 Alumiini

20252465

Hinta-alue
4,1205 € - 2,8844 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M6
  • Panel t1±8%
    0.9
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    0.9
Kiinnitysruuvin Lukkoaluslevy M4 6.0 Alumiini

20252342

Hinta-alue
3,7823 € - 2,6476 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M4
  • Panel t1±8%
    6.0
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    6.0
Kiinnitysruuvin Lukkoaluslevy M4 2.5 Alumiini

20252304

Hinta-alue
3,69 € - 2,583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M4
  • Panel t1±8%
    2.5
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.5
Kiinnitysruuvin Lukkoaluslevy M4 4.0 Alumiini

20252328

Hinta-alue
3,7583 € - 2,6308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M4
  • Panel t1±8%
    4.0
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    4.0
Kiinnitysruuvin Lukkoaluslevy M6 1.5 Alumiini

20252489

Hinta-alue
4,1205 € - 2,8844 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M6
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    1.5
Kiinnitysruuvin Lukkoaluslevy M6 6.0 Alumiini

20252540

Hinta-alue
4,6433 € - 3,2503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M6
  • Panel t1±8%
    6.0
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    6.0
Kiinnitysruuvin Lukkoaluslevy M8 1.25 Alumiini

20252571

Hinta-alue
4,6433 € - 3,2503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteelle d1
    M8
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    1.25