Valikko Haku

Kiinnitysruuvit Aluslevyllä

Kysy toimitusaikaa

Kiinnitysruuvit aluslevyt joissa on kupukanta ja kuusikulmainen vääntiö. Kuusikulmaiset kiinnitysruuvit ovat ihanteellisia tarkkuusasennuksiin ja ne ovat erityisen hyödyllisiä, kun tila on rajoitettu.

Nämä kiinnitysruuvit ovat erinomainen vaihtoehto paneeleille, joissa on kierteettömät reiät. Jokainen kiinnitysruuvi sisältää integroitu aluslevy, joka takaa turvallisen kiinnityksen kierteettömiin paneeleihin. Tämä jakaa kuorman tasaisesti ja vähentää herkkien pintojen vaurioitumisen riskiä.

Huomaa: Näillä ruuveilla on pienempi karan halkaisija eikä niitä tule kiristää vastaavan ruuvin suositeltuun momenttiin kuin näytetyssä kierrekoko.

  • Valmistettu ruostumaton teräs korroosionkestävä. Ne tarjoavat erinomaista lujuutta, kestävyyttä ja pitkää käyttöikää.
  • Suosittu valinta rakentamisessa, teollisuuslaitteissa ja autoteollisuuden sovelluksissa.
  • Täyttää konedirektiivin 2006/42/EC vaatimukset (vastaa yleensä ISO 4762 -standardia)
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0163

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
73 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Osta
4,4895 € - 6,4063 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
4.5
8.0
12.0
4.0
7.0
2.8
11,726 € - 16,7485 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
17.5
32.0
80.0
16.0
24.0
12.0
4,7663 € - 6,806 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
4.5
8.0
30.0
4.0
7.0
2.8
7,175 € - 10,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
10.6
20.0
60.0
10.0
16.0
7.5
8,1283 € - 11,6133 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
13.2
24.0
80.0
12.0
18.0
8.0
12,136 € - 17,3328 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
17.5
32.0
100.0
16.0
24.0
12.0
5,4325 € - 7,7593 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
8.5
16.0
45.0
8.0
13.0
6.0
6,355 € - 9,0815 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
10.6
20.0
35.0
10.0
16.0
7.5
7,4518 € - 10,6395 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
12.0
24.0
45.0
12.0
18.0
8.0
6,0168 € - 8,5895 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
10.6
20.0
25.0
10.0
16.0
7.5
11,1008 € - 15,8568 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
17.5
32.0
30.0
16.0
24.0
12.0
11,1828 € - 15,9798 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
17.5
32.0
35.0
16.0
24.0
12.0
4,674 € - 6,683 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
8.5
16.0
16.0
8.0
13.0
6.0
4,4895 € - 6,4063 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
5.5
10.0
20.0
5.0
8.5
3.7
4,4895 € - 6,4165 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
6.5
12.0
12.0
6.0
10.0
4.2
5,0943 € - 7,2775 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
6.5
12.0
50.0
6.0
10.0
4.2
4,5613 € - 6,519 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
6.5
12.0
16.0
6.0
10.0
4.2
5,248 € - 7,503 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
6.5
12.0
60.0
6.0
10.0
4.2
11,7568 € - 16,7895 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
17.5
32.0
60.0
16.0
24.0
12.0
11,4493 € - 16,3488 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
17.5
32.0
40.0
16.0
24.0
12.0
  • / 4
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M4 12.0 303 Ruostumaton teräs

20758776

Hinta-alue
6,4063 € - 4,4895 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Kiinnitysruuvi M16 32.0 303 Ruostumaton teräs

20759360

Hinta-alue
16,7485 € - 11,726 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M4 30.0 303 Ruostumaton teräs

20758813

Hinta-alue
6,806 € - 4,7663 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Kiinnitysruuvi M10 20.0 303 Ruostumaton teräs

20759209

Hinta-alue
10,25 € - 7,175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Kiinnitysruuvi M12 24.0 303 Ruostumaton teräs

20759292

Hinta-alue
11,6133 € - 8,1283 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Kiinnitysruuvi M16 32.0 303 Ruostumaton teräs

20759377

Hinta-alue
17,3328 € - 12,136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M8 45.0 303 Ruostumaton teräs

20759094

Hinta-alue
7,7593 € - 5,4325 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Kiinnitysruuvi M10 20.0 303 Ruostumaton teräs

20759162

Hinta-alue
9,0815 € - 6,355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Kiinnitysruuvi M12 24.0 303 Ruostumaton teräs

20759261

Hinta-alue
10,6395 € - 7,4518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    12.0
  • d6
    24.0
Kiinnitysruuvi M10 20.0 303 Ruostumaton teräs

20759148

Hinta-alue
8,5895 € - 6,0168 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Kiinnitysruuvi M16 32.0 303 Ruostumaton teräs

20759308

Hinta-alue
15,8568 € - 11,1008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Kiinnitysruuvi M16 32.0 303 Ruostumaton teräs

20759315

Hinta-alue
15,9798 € - 11,1828 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M8 16.0 303 Ruostumaton teräs

20759032

Hinta-alue
6,683 € - 4,674 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M5 20.0 303 Ruostumaton teräs

20758875

Hinta-alue
6,4063 € - 4,4895 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M6 12.0 303 Ruostumaton teräs

20758936

Hinta-alue
6,4165 € - 4,4895 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M6 50.0 303 Ruostumaton teräs

20759001

Hinta-alue
7,2775 € - 5,0943 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M6 16.0 303 Ruostumaton teräs

20758943

Hinta-alue
6,519 € - 4,5613 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M6 60.0 303 Ruostumaton teräs

20759018

Hinta-alue
7,503 € - 5,248 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Kiinnitysruuvi M16 32.0 303 Ruostumaton teräs

20759353

Hinta-alue
16,7895 € - 11,7568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Kiinnitysruuvi M16 32.0 303 Ruostumaton teräs

20759339

Hinta-alue
16,3488 € - 11,4493 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0