Valikko Haku

Kiinnitysruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Valikoimasta löytyy ruuveja mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: Titaani G5, Titaani G2, Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0154A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
463 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 l2 025 Materiaali d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Osta
14,42 € - 20,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
Titaani G2
17.5
60.0
24.0
12.0
6,5488 € - 9,3555 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
Mustattu ruostumaton 303
17.5
50.0
24.0
12.0
5,824 € - 8,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
Mustattu ruostumaton 303
17.5
30.0
24.0
12.0
3,332 € - 4,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
316 ruostumaton teräs
6.5
35.0
10.0
4.2
1,6333 € - 2,3333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
3.0
Titaani G2
2.8
10.0
4.5
1.8
3,01 € - 4,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
Titaani G2
4.5
35.0
7.0
2.8
3,64 € - 5,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
Titaani G2
5.5
12.0
8.5
3.7
6,006 € - 8,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
Mustattu ruostumaton 303
17.5
40.0
24.0
12.0
8,8935 € - 12,705 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
Mustattu ruostumaton 316
17.5
50.0
24.0
12.0
6,8762 € - 9,8232 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
Mustattu ruostumaton 303
17.5
60.0
24.0
12.0
1,6566 € - 2,3666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Titaani G2
3.5
8.0
5.5
2.0
10,7611 € - 15,373 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
Mustattu ruostumaton 316
17.5
80.0
24.0
12.0
9,7828 € - 13,9755 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
Mustattu ruostumaton 316
17.5
60.0
24.0
12.0
2,4733 € - 3,5333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
Titaani G2
4.5
16.0
7.0
2.8
2,10 € - 3,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Titaani G2
3.5
30.0
5.5
2.0
1,8666 € - 2,6666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
Mustattu ruostumaton 303
4.5
35.0
7.0
2.8
1,96 € - 2,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
316 ruostumaton teräs
4.5
20.0
7.0
2.8
5,824 € - 8,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
Mustattu ruostumaton 303
10.6
80.0
16.0
7.5
1,9366 € - 2,7666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
Mustattu ruostumaton 316
4.5
16.0
7.0
2.8
1,89 € - 2,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
316 ruostumaton teräs
4.5
12.0
7.0
2.8
  • / 24
Kiinnitysruuvi M16 60.0 Titaani G2

20187200

Hinta-alue
20,60 € - 14,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Kiinnitysruuvi M16 50.0 Mustattu ruostumaton 303

20186289

Hinta-alue
9,3555 € - 6,5488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Kiinnitysruuvi M16 30.0 Mustattu ruostumaton 303

20186241

Hinta-alue
8,32 € - 5,824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Kiinnitysruuvi M6 35.0 316 ruostumaton teräs

20186098

Hinta-alue
4,76 € - 3,332 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi M2.5 10.0 Titaani G2

20186548

Hinta-alue
2,3333 € - 1,6333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Kiinnitysruuvi M4 35.0 Titaani G2

20186678

Hinta-alue
4,30 € - 3,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi M5 12.0 Titaani G2

20186708

Hinta-alue
5,20 € - 3,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi M16 40.0 Mustattu ruostumaton 303

20186265

Hinta-alue
8,58 € - 6,006 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Kiinnitysruuvi M16 50.0 Mustattu ruostumaton 316

20186432

Hinta-alue
12,705 € - 8,8935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Kiinnitysruuvi M16 60.0 Mustattu ruostumaton 303

20186296

Hinta-alue
9,8232 € - 6,8762 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Kiinnitysruuvi M3 8.0 Titaani G2

20186562

Hinta-alue
2,3666 € - 1,6566 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi M16 80.0 Mustattu ruostumaton 316

20186456

Hinta-alue
15,373 € - 10,7611 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Kiinnitysruuvi M16 60.0 Mustattu ruostumaton 316

20186449

Hinta-alue
13,9755 € - 9,7828 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Kiinnitysruuvi M4 16.0 Titaani G2

20186630

Hinta-alue
3,5333 € - 2,4733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi M3 30.0 Titaani G2

20186616

Hinta-alue
3,00 € - 2,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi M4 35.0 Mustattu ruostumaton 303

20186210

Hinta-alue
2,6666 € - 1,8666 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi M4 20.0 316 ruostumaton teräs

20182298

Hinta-alue
2,80 € - 1,96 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi M10 80.0 Mustattu ruostumaton 303

20183363

Hinta-alue
8,32 € - 5,824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi M4 16.0 Mustattu ruostumaton 316

20183530

Hinta-alue
2,7666 € - 1,9366 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi M4 12.0 316 ruostumaton teräs

20182359

Hinta-alue
2,70 € - 1,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0