Valikko Haku

Kiinnityssormiruuvit - Ohut pää uralla

Varastossa

Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on matala pää urallisella kannalla. Uralliset kannat ovat yhteensopivia vakioteräisten ruuvimeisseleiden kanssa ja ne tarvitsevat pienempää vähentynyttä painetta osien kiertämiseen verrattuna upotettuihin aukkoihin. Asianmukaisesti kiinnitettyä terää tulisi käyttää liukumisen minimoimiseksi.

Nämä ruuvit ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Niitä on saatavana mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti.
Materiaali: Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0162A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
108 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 l2 025 h1 Materiaali l1 025 d2 a012 d3 Osta
2,821 € - 4,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
5.0
Mustattu ruostumaton 303
16.0
3.7
10.0
2,863 € - 4,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
6.0
Mustattu ruostumaton 303
14.0
4.5
12.0
2,681 € - 3,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
5.0
Mustattu ruostumaton 303
14.0
2.8
10.0
2,912 € - 4,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
5.0
Mustattu ruostumaton 303
30.0
3.7
10.0
2,66 € - 3,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
5.0
Mustattu ruostumaton 303
16.0
2.0
8.0
2,912 € - 4,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
6.0
Mustattu ruostumaton 303
25.0
4.5
12.0
2,5433 € - 3,6333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
5.0
Mustattu ruostumaton 303
8.0
2.0
8.0
2,681 € - 3,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
5.0
Mustattu ruostumaton 303
12.0
2.8
10.0
2,779 € - 3,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
5.0
Mustattu ruostumaton 303
20.0
2.8
10.0
2,681 € - 3,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
5.0
Mustattu ruostumaton 303
16.0
2.8
10.0
2,6133 € - 3,7333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
5.0
Mustattu ruostumaton 303
12.0
2.0
8.0
2,73 € - 3,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
5.0
Mustattu ruostumaton 303
12.0
3.7
10.0
2,779 € - 3,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
5.0
Mustattu ruostumaton 303
25.0
2.8
10.0
2,9166 € - 4,1666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
5.0
316 ruostumaton teräs
16.0
2.8
10.0
2,38 € - 3,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
5.0
316 ruostumaton teräs
8.0
2.0
8.0
3,0333 € - 4,3333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
5.0
316 ruostumaton teräs
20.0
2.8
10.0
3,332 € - 4,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
5.0
316 ruostumaton teräs
30.0
3.7
10.0
2,8933 € - 4,1333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
5.0
316 ruostumaton teräs
14.0
3.7
10.0
2,4733 € - 3,5333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
5.0
316 ruostumaton teräs
12.0
2.0
8.0
2,80 € - 4,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
5.0
316 ruostumaton teräs
12.0
2.8
10.0
  • / 6
Kiinnityssormiruuvi M5 16.0 Mustattu ruostumaton 303

20185220

Hinta-alue
4,03 € - 2,821 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Kiinnityssormiruuvi M6 14.0 Mustattu ruostumaton 303

20185282

Hinta-alue
4,09 € - 2,863 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Kiinnityssormiruuvi M4 14.0 Mustattu ruostumaton 303

20185145

Hinta-alue
3,83 € - 2,681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Kiinnityssormiruuvi M5 30.0 Mustattu ruostumaton 303

20185268

Hinta-alue
4,16 € - 2,912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Kiinnityssormiruuvi M3 16.0 Mustattu ruostumaton 303

20185114

Hinta-alue
3,80 € - 2,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Kiinnityssormiruuvi M6 25.0 Mustattu ruostumaton 303

20185329

Hinta-alue
4,16 € - 2,912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Kiinnityssormiruuvi M3 8.0 Mustattu ruostumaton 303

20185077

Hinta-alue
3,6333 € - 2,5433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Kiinnityssormiruuvi M4 12.0 Mustattu ruostumaton 303

20185138

Hinta-alue
3,83 € - 2,681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Kiinnityssormiruuvi M4 20.0 Mustattu ruostumaton 303

20185176

Hinta-alue
3,97 € - 2,779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Kiinnityssormiruuvi M4 16.0 Mustattu ruostumaton 303

20185152

Hinta-alue
3,83 € - 2,681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Kiinnityssormiruuvi M3 12.0 Mustattu ruostumaton 303

20185091

Hinta-alue
3,7333 € - 2,6133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Kiinnityssormiruuvi M5 12.0 Mustattu ruostumaton 303

20185206

Hinta-alue
3,90 € - 2,73 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Kiinnityssormiruuvi M4 25.0 Mustattu ruostumaton 303

20185183

Hinta-alue
3,97 € - 2,779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Kiinnityssormiruuvi M4 16.0 316 ruostumaton teräs

20181987

Hinta-alue
4,1666 € - 2,9166 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Kiinnityssormiruuvi M3 8.0 316 ruostumaton teräs

20181901

Hinta-alue
3,40 € - 2,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Kiinnityssormiruuvi M4 20.0 316 ruostumaton teräs

20182007

Hinta-alue
4,3333 € - 3,0333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Kiinnityssormiruuvi M5 30.0 316 ruostumaton teräs

20182090

Hinta-alue
4,76 € - 3,332 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Kiinnityssormiruuvi M5 14.0 316 ruostumaton teräs

20182045

Hinta-alue
4,1333 € - 2,8933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Kiinnityssormiruuvi M3 12.0 316 ruostumaton teräs

20181925

Hinta-alue
3,5333 € - 2,4733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Kiinnityssormiruuvi M4 12.0 316 ruostumaton teräs

20181963

Hinta-alue
4,00 € - 2,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5