Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on matala pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti.
Niitä käytetään tavallisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Niitä on saatavana mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.
Materiaali: Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0161A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | l2 025 | Materiaali | d4 min | d2 a012 | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3678 € - 3,3825 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
7.5
|
316 ruostumaton teräs
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
| 2,6069 € - 3,7242 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
7.5
|
316 ruostumaton teräs
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
| 2,4873 € - 3,5533 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
7.5
|
316 ruostumaton teräs
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
| 2,8939 € - 4,1342 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
7.5
|
316 ruostumaton teräs
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
| 2,3199 € - 3,3142 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.5
|
316 ruostumaton teräs
|
3.5
|
2.0
|
8.0
|
||
| 2,87 € - 4,10 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
7.5
|
316 ruostumaton teräs
|
6.5
|
4.5
|
12.0
|
||
| 2,2003 € - 3,1433 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.5
|
Mustattu ruostumaton 316
|
3.5
|
2.0
|
8.0
|
||
| 2,4634 € - 3,5192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
6.0
|
Mustattu ruostumaton 303
|
4.5
|
2.8
|
10.0
|
||
| 2,4634 € - 3,5192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
6.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
4.5
|
2.8
|
10.0
|
||
| 2,3438 € - 3,3483 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
6.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
4.5
|
2.8
|
10.0
|
||
| 3,1331 € - 4,4758 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
7.5
|
Mustattu ruostumaton 316
|
6.5
|
4.5
|
12.0
|
||
| 2,0329 € - 2,9042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5
|
6.0
|
Mustattu ruostumaton 303
|
3.8
|
2.3
|
8.0
|
||
| 2,0808 € - 2,9725 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.5
|
Mustattu ruostumaton 303
|
3.5
|
2.0
|
8.0
|
||
| 2,3678 € - 3,3825 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
6.0
|
Mustattu ruostumaton 303
|
4.5
|
2.8
|
10.0
|
||
| 2,3199 € - 3,3142 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5
|
6.0
|
316 ruostumaton teräs
|
3.8
|
2.3
|
8.0
|
||
| 3,157 € - 4,51 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
7.5
|
316 ruostumaton teräs
|
6.5
|
4.5
|
12.0
|
||
| 2,4395 € - 3,485 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
7.5
|
316 ruostumaton teräs
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
| 2,583 € - 3,69 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
6.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
4.5
|
2.8
|
10.0
|
||
| 2,9848 € - 4,264 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
7.5
|
Mustattu ruostumaton 303
|
6.5
|
4.5
|
12.0
|
||
| 2,3438 € - 3,3483 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.5
|
Mustattu ruostumaton 316
|
3.5
|
2.0
|
8.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa