Valikko Haku

Kiinnityssormiruuvit - Pitkä pää

Varastossa

Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on pitkä pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti.

Niitä käytetään tavallisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Niitä on saatavana mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on pitkä pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Saatavana mustutetulla tai värittömällä pinnalla.
  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen.
Materiaali: Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0160A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Osta
2,46 € - 3,526 € 98 Varastossa
M5
17.5
12.0
5.5
3.7
6.0
2,337 € - 3,3313 € 100 Varastossa
M4
17.5
10.0
4.5
2.8
5.0
2,5591 € - 3,6558 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
25.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,8222 € - 4,0317 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
15.0
10.0
4.5
2.8
5.0
2,7504 € - 3,9292 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0
12.0
5.5
3.7
6.0
2,9418 € - 4,2025 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
15.0
12.0
5.5
3.7
6.0
2,6787 € - 3,8267 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
10.0
10.0
4.5
2.8
5.0
2,8461 € - 4,0658 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
12.0
6.5
4.2
8.0
2,7265 € - 3,895 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
17.5
10.0
3.5
2.0
5.0
2,9848 € - 4,264 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
17.5
12.0
6.5
4.2
8.0
2,5591 € - 3,6558 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0
12.0
5.5
3.7
6.0
3,2048 € - 4,5783 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0
12.0
6.5
4.2
8.0
2,8461 € - 4,0658 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
12.5
12.0
5.5
3.7
6.0
2,5591 € - 3,6558 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
15.0
10.0
4.5
2.8
5.0
2,6308 € - 3,7583 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
20.0
10.0
4.5
2.8
5.0
2,4873 € - 3,5533 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
20.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,6787 € - 3,8267 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
12.5
12.0
5.5
3.7
6.0
2,4395 € - 3,485 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
8.0
10.0
4.5
2.8
5.0
2,4634 € - 3,5192 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
10.0
10.0
4.5
2.8
5.0
2,6548 € - 3,7925 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
15.0
10.0
3.8
2.3
5.0
  • / 8
Kiinnityssormiruuvi M5 35.0 303 Ruostumaton teräs

20138141

Hinta-alue
3,526 € - 2,46 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    35.0
Kiinnityssormiruuvi M4 35.0 303 Ruostumaton teräs

20138073

Hinta-alue
3,3313 € - 2,337 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    35.0
Kiinnityssormiruuvi M3 50.0 Mustattu ruostumaton 303

20183813

Hinta-alue
3,6558 € - 2,5591 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    50.0
Kiinnityssormiruuvi M4 30.0 Mustattu ruostumaton 316

20184278

Hinta-alue
4,0317 € - 2,8222 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    30.0
Kiinnityssormiruuvi M5 16.0 Mustattu ruostumaton 316

20184315

Hinta-alue
3,9292 € - 2,7504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    16.0
Kiinnityssormiruuvi M5 30.0 Mustattu ruostumaton 316

20184346

Hinta-alue
4,2025 € - 2,9418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    30.0
Kiinnityssormiruuvi M4 20.0 316 ruostumaton teräs

20181260

Hinta-alue
3,8267 € - 2,6787 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    20.0
Kiinnityssormiruuvi M6 16.0 Mustattu ruostumaton 303

20184032

Hinta-alue
4,0658 € - 2,8461 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    16.0
Kiinnityssormiruuvi M3 35.0 Mustattu ruostumaton 316

20184148

Hinta-alue
3,895 € - 2,7265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    35.0
Kiinnityssormiruuvi M6 35.0 Mustattu ruostumaton 303

20184070

Hinta-alue
4,264 € - 2,9848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    35.0
Kiinnityssormiruuvi M5 16.0 Mustattu ruostumaton 303

20183967

Hinta-alue
3,6558 € - 2,5591 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    16.0
Kiinnityssormiruuvi M6 20.0 316 ruostumaton teräs

20181406

Hinta-alue
4,5783 € - 3,2048 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    20.0
Kiinnityssormiruuvi M5 25.0 316 ruostumaton teräs

20181345

Hinta-alue
4,0658 € - 2,8461 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    25.0
Kiinnityssormiruuvi M4 30.0 Mustattu ruostumaton 303

20183929

Hinta-alue
3,6558 € - 2,5591 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    30.0
Kiinnityssormiruuvi M4 40.0 Mustattu ruostumaton 303

20183943

Hinta-alue
3,7583 € - 2,6308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    40.0
Kiinnityssormiruuvi M3.5 40.0 Mustattu ruostumaton 303

20183875

Hinta-alue
3,5533 € - 2,4873 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    40.0
Kiinnityssormiruuvi M5 25.0 Mustattu ruostumaton 303

20183981

Hinta-alue
3,8267 € - 2,6787 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    25.0
Kiinnityssormiruuvi M4 16.0 Mustattu ruostumaton 303

20183899

Hinta-alue
3,485 € - 2,4395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    16.0
Kiinnityssormiruuvi M4 20.0 Mustattu ruostumaton 303

20183905

Hinta-alue
3,5192 € - 2,4634 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    20.0
Kiinnityssormiruuvi M3.5 30.0 Mustattu ruostumaton 316

20184209

Hinta-alue
3,7925 € - 2,6548 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    30.0