Valikko Haku

Kiinnitysvaijerit - Liuska ja silmukka

Varastossa

Ruostumattomasta teräksestä oleva kiinnityskaapeli kahdella silmukkapäällä on päällystetty läpinäkyvällä PVC:llä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
12 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelin pituus Reiän koko Osta
4,3537 € - 7,5163 € 73 Varastossa
150.0 mm
14.0 mm
4,9489 € - 8,5431 € 28 Varastossa
200.0 mm
30.0 mm
5,9419 € - 9,8985 € 28 Varastossa
500.0 mm
14.0 mm
4,9972 € - 8,6116 € 20 Varastossa
320.0 mm
24.0 mm
5,1067 € - 8,817 € 498 Varastossa
320.0 mm
30.0 mm
6,2069 € - 10,3541 € 20 Varastossa
500.0 mm
30.0 mm
4,6138 € - 7,9544 € 8 Varastossa
150.0 mm
30.0 mm
4,6549 € - 8,0229 € 20 Varastossa
200.0 mm
14.0 mm
4,5757 € - 7,8796 € 29 Varastossa
150.0 mm
24.0 mm
4,7781 € - 8,2419 € 207 Varastossa
200.0 mm
24.0 mm
6,0651 € - 10,1176 € 29 Varastossa
500.0 mm
24.0 mm
4,8603 € - 8,3925 € 10 Varastossa
320.0 mm
14.0 mm
Pidätinkaapeli 150.0 mm Liuska ja silmukka 14.0 mm

10209837

Hinta-alue
7,5163 € - 4,3537 €

Varastotasot
73 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kaapelin pinnoitettu halkaisija
    3.00 mm
  • Kaapelin pituus
    150.0 mm
  • Reiän koko
    14.0 mm
  • Kaapelin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pinnoitusaine
    Muovi
Pidätinkaapeli 200.0 mm Liuska ja silmukka 30.0 mm

10209882

Hinta-alue
8,5431 € - 4,9489 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kaapelin pinnoitettu halkaisija
    3.00 mm
  • Kaapelin pituus
    200.0 mm
  • Reiän koko
    30.0 mm
  • Kaapelin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pinnoitusaine
    Muovi
Pidätinkaapeli 500.0 mm Liuska ja silmukka 14.0 mm

10209929

Hinta-alue
9,8985 € - 5,9419 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kaapelin pinnoitettu halkaisija
    3.00 mm
  • Kaapelin pituus
    500.0 mm
  • Reiän koko
    14.0 mm
  • Kaapelin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pinnoitusaine
    Muovi
Pidätinkaapeli 320.0 mm Liuska ja silmukka 24.0 mm

10209905

Hinta-alue
8,6116 € - 4,9972 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kaapelin pinnoitettu halkaisija
    3.00 mm
  • Kaapelin pituus
    320.0 mm
  • Reiän koko
    24.0 mm
  • Kaapelin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pinnoitusaine
    Muovi
Pidätinkaapeli 320.0 mm Liuska ja silmukka 30.0 mm

10209912

Hinta-alue
8,817 € - 5,1067 €

Varastotasot
498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kaapelin pinnoitettu halkaisija
    3.00 mm
  • Kaapelin pituus
    320.0 mm
  • Reiän koko
    30.0 mm
  • Kaapelin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pinnoitusaine
    Muovi
Pidätinkaapeli 500.0 mm Liuska ja silmukka 30.0 mm

10209943

Hinta-alue
10,3541 € - 6,2069 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kaapelin pinnoitettu halkaisija
    3.00 mm
  • Kaapelin pituus
    500.0 mm
  • Reiän koko
    30.0 mm
  • Kaapelin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pinnoitusaine
    Muovi
Pidätinkaapeli 150.0 mm Liuska ja silmukka 30.0 mm

10209851

Hinta-alue
7,9544 € - 4,6138 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kaapelin pinnoitettu halkaisija
    3.00 mm
  • Kaapelin pituus
    150.0 mm
  • Reiän koko
    30.0 mm
  • Kaapelin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pinnoitusaine
    Muovi
Pidätinkaapeli 200.0 mm Liuska ja silmukka 14.0 mm

10209868

Hinta-alue
8,0229 € - 4,6549 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kaapelin pinnoitettu halkaisija
    3.00 mm
  • Kaapelin pituus
    200.0 mm
  • Reiän koko
    14.0 mm
  • Kaapelin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pinnoitusaine
    Muovi
Pidätinkaapeli 150.0 mm Liuska ja silmukka 24.0 mm

10209844

Hinta-alue
7,8796 € - 4,5757 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kaapelin pinnoitettu halkaisija
    3.00 mm
  • Kaapelin pituus
    150.0 mm
  • Reiän koko
    24.0 mm
  • Kaapelin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pinnoitusaine
    Muovi
Pidätinkaapeli 200.0 mm Liuska ja silmukka 24.0 mm

10209875

Hinta-alue
8,2419 € - 4,7781 €

Varastotasot
207 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kaapelin pinnoitettu halkaisija
    3.00 mm
  • Kaapelin pituus
    200.0 mm
  • Reiän koko
    24.0 mm
  • Kaapelin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pinnoitusaine
    Muovi
Pidätinkaapeli 500.0 mm Liuska ja silmukka 24.0 mm

10209936

Hinta-alue
10,1176 € - 6,0651 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kaapelin pinnoitettu halkaisija
    3.00 mm
  • Kaapelin pituus
    500.0 mm
  • Reiän koko
    24.0 mm
  • Kaapelin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pinnoitusaine
    Muovi
Pidätinkaapeli 320.0 mm Liuska ja silmukka 14.0 mm

10209899

Hinta-alue
8,3925 € - 4,8603 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kaapelin pinnoitettu halkaisija
    3.00 mm
  • Kaapelin pituus
    320.0 mm
  • Reiän koko
    14.0 mm
  • Kaapelin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pinnoitusaine
    Muovi