Valikko Haku

Kiinteät puristussalpalukot

Varastossa

Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.

The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.

It works in temperatures from -50 to +80 C.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy, Zinc Alloy, Zamak, and Stainless Steel
  • Colour: Black, Natural, Silver


Series Code :SR5551

Sarjanumero: SR5551

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
134 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Asennusreiän leveys Maksimikompressio Kokonaispituus Asennussuunta Kotelon korkeus Salvan materiaali Avaimen tyyppi Osta
13,8088 € - 19,3323 € 73 Varastossa
32.0 mm
6,0395 € - 6,7106 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Urallinen avain
13,8088 € - 19,3323 € 9 Varastossa
32.0 mm
13,8088 € - 19,3323 € 78 Varastossa
32.0 mm
3,9691 € - 6,1741 € 55 Varastossa
32.0 mm
3,9691 € - 6,1741 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
9,3976 € - 9,3976 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Urallinen avain
6,0395 € - 6,7106 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Urallinen avain
3,2107 € - 4,9945 € 12 Varastossa
32.0 mm
43,2952 € - 67,3481 € Kysy toimitusaikaa täältä
34,6362 € - 53,8785 € 4 Varastossa
Kysy toimitusaikaa täältä
13,8088 € - 19,3323 € 5 Varastossa
32.0 mm
43,2952 € - 67,3481 € Kysy toimitusaikaa täältä
28,5283 € - 44,3774 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Rata-avain
35,6604 € - 55,4717 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Rata-avain
35,6604 € - 55,4717 € Kysy toimitusaikaa täältä
13,8088 € - 19,3323 € 1 Varastossa
32.0 mm
35,6604 € - 55,4717 € Kysy toimitusaikaa täältä
13,8088 € - 19,3323 € 1 Varastossa
32.0 mm
  • / 7
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20119461

Hinta-alue
19,3323 € - 13,8088 €

Varastotasot
73 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Puristussalpa Urallinen avain 50.0 mm Samakki

20081553

Hinta-alue
6,7106 € - 6,0395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20119454

Hinta-alue
19,3323 € - 13,8088 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20119478

Hinta-alue
19,3323 € - 13,8088 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20119485

Hinta-alue
6,1741 € - 3,9691 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20119492

Hinta-alue
6,1741 € - 3,9691 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Puristussalpa Urallinen avain 38.0 mm Samakki

20081577

Hinta-alue
9,3976 € - 9,3976 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
Puristussalpa Urallinen avain 42.0 mm Samakki

20081560

Hinta-alue
6,7106 € - 6,0395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20119447

Hinta-alue
4,9945 € - 3,2107 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Puristussalpa 316 ruostumaton teräs

20053062

Hinta-alue
67,3481 € - 43,2952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Puristussalpa 316 ruostumaton teräs

20052966

Hinta-alue
53,8785 € - 34,6362 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Puristussalpa 316 ruostumaton teräs

20053017


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20081171

Hinta-alue
19,3323 € - 13,8088 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa 316 ruostumaton teräs

20053291

Hinta-alue
67,3481 € - 43,2952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Puristussalpa Rata-avain 28.0 mm Ruostumaton teräs

20053185

Hinta-alue
44,3774 € - 28,5283 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Rata-avain 28.0 mm Ruostumaton teräs

20053178

Hinta-alue
55,4717 € - 35,6604 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 316 ruostumaton teräs

20053284

Hinta-alue
55,4717 € - 35,6604 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20082024

Hinta-alue
19,3323 € - 13,8088 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa 316 ruostumaton teräs

20052690

Hinta-alue
55,4717 € - 35,6604 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20080990

Hinta-alue
19,3323 € - 13,8088 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000