Valikko Haku

Kiinteät puristussalpalukot

Varastossa

Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.

The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.

It works in temperatures from -50 to +80 C.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy, Zinc Alloy, Zamak, and Stainless Steel
  • Colour: Black, Natural, Silver


Series Code :SR5551

Sarjanumero: SR5551

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
134 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Asennusreiän leveys Maksimikompressio Kokonaispituus Asennussuunta Kotelon korkeus Salvan materiaali Avaimen tyyppi Osta
13,4719 € - 18,8607 € 5 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kaksiosainen avain
33,7914 € - 52,5644 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Kolmioavain
12,7605 € - 23,3489 € 49 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Oikeakätinen
32.0 mm
Teräs
3,0 mm kaksiosainen avain
34,7906 € - 54,1187 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Kolmioavain
13,4719 € - 18,8607 € 72 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Teräs
Kaksiosainen avain
34,7906 € - 54,1187 € 1 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Kaksiosainen avain
28,8066 € - 44,8103 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Kaksiosainen avain
34,7906 € - 54,1187 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Kolmioavain
13,4719 € - 18,8607 € 1 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kaksiosainen avain
4,8787 € - 7,5891 € 49 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Teräs
Urallinen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
5,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
5,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
Rata-avain
18,9787 € - 21,0875 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
8,0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
5,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
8,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
Rata-avain
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
Rata-avain
Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
8,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
8,0 mm neliöavain
  • / 7
Puristussalpa Kaksiosainen avain 20.0 mm Sinkkiseos

20080952

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
Puristussalpa Kolmioavain 35.0 mm Ruostumaton teräs

20052874

Hinta-alue
52,5644 € - 33,7914 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain 32.0 mm Samakki

20049812

Hinta-alue
23,3489 € - 12,7605 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa Kolmioavain 32.0 mm Ruostumaton teräs

20052850

Hinta-alue
54,1187 € - 34,7906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain 38.0 mm Samakki

20081010

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
Puristussalpa Kaksiosainen avain 32.0 mm Ruostumaton teräs

20052652

Hinta-alue
54,1187 € - 34,7906 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain 35.0 mm Ruostumaton teräs

20052683

Hinta-alue
44,8103 € - 28,8066 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kolmioavain 22.0 mm Ruostumaton teräs

20052799

Hinta-alue
54,1187 € - 34,7906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain 32.0 mm Sinkkiseos

20080990

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
Puristussalpa Urallinen avain 35.0 mm Samakki

20081669

Hinta-alue
7,5891 € - 4,8787 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

20076559


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

20076610


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

20076917


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

20076320

Hinta-alue
21,0875 € - 18,9787 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

20076573


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

20076726


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

20076894


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

20076924


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

20076177


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

20076733


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm