Valikko Haku

Kohdistuslevyt

Varastossa

Tämän valikoiman kohdistuslevyjä käytetään kiinnittämään salpalukkojen sijainti, kun käyttökohteen luonne voi aiheuttaa mahdollista liikkumista. Tässä valikoimassa on aluslevy ja teräslevy.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Materiaali Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
10273401 1,0847 € - 2,113 € 400 Varastossa
Teräs
0,2427 € - 0,3367 € 2486 Varastossa
21.0 mm
Väritön
Nailon
12.0 mm
6.5 mm
0,2427 € - 0,3367 € 8720 Varastossa
22.0 mm
Harmaa
Nailon
9.0 mm
10.0 mm
2,1891 € - 2,1891 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
Teräs
25.0 mm
Kohdistuslevy Teräs

10273401

Hinta-alue
2,113 € - 1,0847 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Vakio
    RoHs
  • Tullinimike
    7318190090
Kohdistuslevy 21.0 mm 12.0 mm Nailon

10119044

Hinta-alue
0,3367 € - 0,2427 €

Varastotasot
2486 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    21.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kohdistuslevy 22.0 mm 9.0 mm Nailon

10119037

Hinta-alue
0,3367 € - 0,2427 €

Varastotasot
8720 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    22.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kohdistuslevy 50.0 mm 25.0 mm Teräs

10273418

Hinta-alue
2,1891 € - 2,1891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Vakio
    RoHs
  • Tullinimike
    7318190090