Valikko Haku

Kolokantaruuvin suojahatut

Varastossa

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

Käytetään UPS-laatikoiden sisäpuolelle, kun suurjännitekaapelit kulkevat lähellä metallisia ruuvin päitä.Peittävät ja suojaavat kuusiokolokantaruuvit pölyltä ja lialta tarjoten samalla nopean ja siistin lopputuloksen.Käytetään laitteissa, sähkölaitteissa ja autoteollisuudessa. Materiaali: Silikoni, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa Sarjanumero: SR1628, SR1813

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pultin kierre D Väri d h H Tyyppi Osta
0,0566 € - 0,0566 € 35103 Varastossa
M6
10.0 mm
Harmaa
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,051 € - 0,051 € 40150 Varastossa
M5
9.0 mm
Harmaa
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,0815 € - 0,1138 € 73113 Varastossa
M12
18.0 mm
Valkoinen
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,0725 € - 0,101 € 16680 Varastossa
M10
16.0 mm
Harmaa
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,1641 € - 0,1641 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.9 mm
Musta
6.7 mm
5.0 mm
6.5 mm
0,1145 € - 0,1585 € 15881 Varastossa
M20
30.0 mm
Musta
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,0815 € - 0,1138 € 73800 Varastossa
M12
18.0 mm
Harmaa
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,0718 € - 0,1002 € 23100 Varastossa
M10
16.0 mm
Valkoinen
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,061 € - 0,061 € 103271 Varastossa
M8
13.0 mm
Harmaa
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,1698 € - 0,1698 € 50875 Varastossa
Musta
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
0,0616 € - 0,0616 € 128993 Varastossa
M8
13.0 mm
Musta
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,0566 € - 0,0566 € 285967 Varastossa
M6
10.0 mm
Musta
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,051 € - 0,051 € 40145 Varastossa
M5
9.0 mm
Musta
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,0891 € - 0,124 € 7940 Varastossa
M16
24.0 mm
Valkoinen
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,051 € - 0,051 € 62000 Varastossa
M5
9.0 mm
Valkoinen
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,0815 € - 0,1138 € 128243 Varastossa
M12
18.0 mm
Musta
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,0725 € - 0,101 € 27300 Varastossa
M10
16.0 mm
Musta
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,0891 € - 0,124 € 9500 Varastossa
M16
24.0 mm
Musta
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,1258 € - 0,1754 € 7331 Varastossa
M20
30.0 mm
Harmaa
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,1683 € - 0,1683 € 100 Varastossa
Musta
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
  • / 2
Ruuvisuojus M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Harmaa

10058183

Hinta-alue
0,0566 € - 0,0566 €

Varastotasot
35103 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Pultin kierre
    M6
Ruuvisuojus M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Harmaa

10058152

Hinta-alue
0,051 € - 0,051 €

Varastotasot
40150 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Pultin kierre
    M5
Peitetulppa kuusioruuveille M12 LDPE - PIR Valkoinen

10058282

Hinta-alue
0,1138 € - 0,0815 €

Varastotasot
73113 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Pultin kierre
    M12
Ruuvisuojus M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Harmaa

10058244

Hinta-alue
0,101 € - 0,0725 €

Varastotasot
16680 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Pultin kierre
    M10
Ruuvisuojus 6.5 mm Silikonikumi Musta

10340424

Hinta-alue
0,1641 € - 0,1641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • D
    8.9 mm
  • d
    6.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Väri
    Musta
Ruuvisuojus M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Musta

10058350

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1145 €

Varastotasot
15881 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Pultin kierre
    M20
Peitetulppa kuusioruuveille M12 LDPE - PIR Harmaa

10058275

Hinta-alue
0,1138 € - 0,0815 €

Varastotasot
73800 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Pultin kierre
    M12
Ruuvisuojus M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Valkoinen

10058251

Hinta-alue
0,1002 € - 0,0718 €

Varastotasot
23100 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Pultin kierre
    M10
Ruuvisuojus M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Harmaa

10058213

Hinta-alue
0,061 € - 0,061 €

Varastotasot
103271 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Pultin kierre
    M8
Ruuvisuojus 8.5 mm Silikonikumi Musta

10340400

Hinta-alue
0,1698 € - 0,1698 €

Varastotasot
50875 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
Peitetulppa kuusioruuveille M8 LDPE - PIR Musta

10058237

Hinta-alue
0,0616 € - 0,0616 €

Varastotasot
128993 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Pultin kierre
    M8
Ruuvisuojus M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Musta

10058206

Hinta-alue
0,0566 € - 0,0566 €

Varastotasot
285967 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Pultin kierre
    M6
Ruuvisuojus M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Musta

10058176

Hinta-alue
0,051 € - 0,051 €

Varastotasot
40145 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Pultin kierre
    M5
Ruuvisuojus M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Valkoinen

10058312

Hinta-alue
0,124 € - 0,0891 €

Varastotasot
7940 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Pultin kierre
    M16
Ruuvisuojus M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10058169

Hinta-alue
0,051 € - 0,051 €

Varastotasot
62000 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Pultin kierre
    M5
Ruuvisuojus M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Musta

10058299

Hinta-alue
0,1138 € - 0,0815 €

Varastotasot
128243 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Pultin kierre
    M12
Ruuvisuojus M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Musta

10058268

Hinta-alue
0,101 € - 0,0725 €

Varastotasot
27300 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Pultin kierre
    M10
Ruuvisuojus M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Musta

10058329

Hinta-alue
0,124 € - 0,0891 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Pultin kierre
    M16
Ruuvisuojus M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Harmaa

10058336

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1258 €

Varastotasot
7331 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Pultin kierre
    M20
Ruuvisuojus 7.5 mm Silikonikumi Musta

10170397

Hinta-alue
0,1683 € - 0,1683 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Silikonikumi