Valikko Haku

Kolokantaruuvin suojahatut

Varastossa

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

  • Käytetään UPS-laatikoiden sisäpuolelle, kun suurjännitekaapelit kulkevat lähellä metallisia ruuvin päitä.
  • Peittävät ja suojaavat kuusiokolokantaruuvit pölyltä ja lialta tarjoten samalla nopean ja siistin lopputuloksen.
  • Käytetään laitteissa, sähkölaitteissa ja autoteollisuudessa.
Materiaali: Silikoni, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa Sarjanumero: SR1628, SR1813

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri d h H Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Tyyppi Osta
0,0795 € - 0,111 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
Valkoinen
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
M12
1
0,0876 € - 0,1224 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
Harmaa
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
M16
1
0,0595 € - 0,0595 € 3000 Varastossa
13.0 mm
Valkoinen
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
M8
1
0,0707 € - 0,0985 € 48000 Varastossa
16.0 mm
Harmaa
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
M10
1
  • / 2
Peitetulppa kuusioruuveille M12 LDPE Valkoinen

10058282

Hinta-alue
0,111 € - 0,0795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Ruuvikoko
    M12
Ruuvisuojus M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE Harmaa

10058305

Hinta-alue
0,1224 € - 0,0876 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Ruuvikoko
    M16
Ruuvisuojus M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE Valkoinen

10058220

Hinta-alue
0,0595 € - 0,0595 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Ruuvikoko
    M8
Ruuvisuojus M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE Harmaa

10058244

Hinta-alue
0,0985 € - 0,0707 €

Varastotasot
48000 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Ruuvikoko
    M10