Valikko Haku

Kompakti kiilakiinnike Upotettu 12.0 M5x15 6.2 Teräs

Tämä kompakti kiilapuristin on pieni, mikä tekee siitä erinomaisen ahtaissa tiloissa työskentelyyn, minkä lisäksi se tarjoaa suurta puristusvoimaa. Kykenee käsittelemään raskaita kuormia ja painetta ja sopeutuu epäsäännöllisiin muotoihin sopivalla asetuksella. Valmistettu terässeosmateriaalista.
Essentra tuotenumero:

20265830

Valmistajan tuotenumero:

20265830

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 19,6083 €
10 - 19 17,6505 €
20 - 49 16,6665 €
50 + 15,6825 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

19,61 €

1 x 19,6083 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
l1 min 12.0
l1 max 14.0
h1 min 6.2
h1 max 7.2
h2 0.3
h3 9.5
w1 12.0
w2 10.0
w3 3.3
d1 M5x15
A/F 3.0
Puristusvoima max. kN 2.0
Kiristysvoima max. Nm 4.3
Paino gr 8.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä