Nämä kompaktit kuulalaakerit on suunniteltu sileään ja tarkkaan lineaariseen liikkeeseen käyttötarkoituksissa, joissa on rajoitetusti tilaa. Ne koostuvat kotelosta, jossa on 4-6 pyöreän kuulan rivi kehikossa. Ne myös maksimoivat käytössä olevaa tilaa ja saavuttavat optimaalisen suorituskyvyn kompakteissa ympäristöissä.
Helppo asentaa painamalla, pieni kitka pienempää kulumista ja pidempää käyttöikää sekä korkeaa kuormituskapasiteettia varten. Tiiviste on öljynkestävä ja kotelo on korroosionkestävä.
Se kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20C ja+80C: ihanteellinen automaatiojärjestelmille, CNC-koneille ja tuotantoprosesseille.
Materiaali: Rauta Sarjanumero: SRL1715
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Static load C0 max. N | Pallopiirien lukumäärä | Dyn. load C max. N | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,4918 € - 36,4183 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5600.0
|
8.0
|
6620.0
|
50.0
|
62.0
|
70.0
|
||
| 5,5145 € - 7,8823 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
625.0
|
5.0
|
925.0
|
16.0
|
24.0
|
30.0
|
||
| 3,8848 € - 5,5555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
260.0
|
4.0
|
350.0
|
8.0
|
15.0
|
24.0
|
||
| 9,8708 € - 14,0938 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2100.0
|
6.0
|
2870.0
|
30.0
|
40.0
|
50.0
|
||
| 7,544 € - 10,7728 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1370.0
|
6.0
|
2100.0
|
25.0
|
35.0
|
40.0
|
||
| 6,3858 € - 9,1225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
790.0
|
6.0
|
1165.0
|
20.0
|
28.0
|
30.0
|
||
| 5,1763 € - 7,4005 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
440.0
|
5.0
|
640.0
|
14.0
|
21.0
|
28.0
|
||
| 5,2685 € - 7,5235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
385.0
|
4.0
|
480.0
|
12.0
|
19.0
|
28.0
|
||
| 4,428 € - 6,3243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
320.0
|
4.0
|
416.0
|
10.0
|
17.0
|
26.0
|
||
| 19,024 € - 27,183 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4100.0
|
7.0
|
5200.0
|
40.0
|
52.0
|
60.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa