Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression Latch with a Wing Knob is an ideal choice when better sealing is required under vibration conditions. A popular choice for cabinets, access panels and other access hardware applications.
This compression latch range has a fixed design that are available in locking and non-locking options. Locking options are supplied with two keys. All latches are provided with 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.
The latches require the use of standard cams without stoppers, which are sold separately.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Maksimipuristus | Avaimen tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,243 € - 14,378 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
Avaimellinen CH751
|
||
| 7,313 € - 11,3758 € | 48 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Ei avainta
|
||
| 8,7356 € - 13,5887 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.496 in
38.0 mm
|
Avaimellinen CH751
|
||
| 9,243 € - 14,378 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
Avaimellinen CH751
|
||
| 7,313 € - 11,3758 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
Ei avainta
|
||
| 9,243 € - 14,378 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
Avaimellinen CH751
|
||
| 7,313 € - 11,3758 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
Ei avainta
|
||
| 7,313 € - 11,3758 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
Ei avainta
|
||
| 28,2972 € - 44,0178 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.496 in
38.0 mm
|
Avaimellinen CH751
|
||
| 9,243 € - 14,378 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
Avaimellinen CH751
|
||
| 7,1952 € - 11,1925 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
Avaimellinen CH751
|
||
| 9,243 € - 14,378 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
Avaimellinen CH751
|
||
| 7,313 € - 11,3758 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
Ei avainta
|
||
| 7,313 € - 11,3758 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
Ei avainta
|
||
| 7,313 € - 11,3758 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
Ei avainta
|
||
| 7,313 € - 11,3758 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
Ei avainta
|
||
| 6,0232 € - 9,3695 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Ei avainta
|
||
| 5,2223 € - 8,1235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
Ei avainta
|
||
| 7,313 € - 11,3758 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
Ei avainta
|
||
| 7,313 € - 11,3758 € | 121 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
Ei avainta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa