Valikko Haku

Kompressiosalvat - T-kahva

Varastossa

Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.

Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coating

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
50 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Valmis Puristuskapasiteetti Avaimen tyyppi Osta
7,6395 € - 11,8836 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
9,6315 € - 14,9823 € 60 Varastossa
38.0 mm
9,2749 € - 14,4276 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
24,5161 € - 34,3226 € 6 Varastossa
35.0 mm
24,5161 € - 34,3226 € 102 Varastossa
32.0 mm
7,5189 € - 11,6962 € 3 Varastossa
Kromattu
32.0 mm
Avaimellinen CH751
20123642 7,6395 € - 11,8836 € 12 Varastossa
Kromattu
20.0 mm
Ei avainta
9,6315 € - 14,9823 € 2 Varastossa
22.0 mm
9,2749 € - 14,4276 € 11 Varastossa
20.0 mm
9,2749 € - 14,4276 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
24,5161 € - 34,3226 € 9 Varastossa
Kromattu
32.0 mm
Ei avainta
9,6315 € - 14,9823 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
24,5161 € - 34,3226 € 40 Varastossa
28.0 mm
9,6315 € - 14,9823 € 20 Varastossa
28.0 mm
9,6315 € - 14,9823 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
9,2749 € - 14,4276 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
9,6315 € - 14,9823 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
9,6315 € - 14,9823 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.0 mm
9,2749 € - 14,4276 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
  • / 3
Jigipuristin 32.0 mm

20066383

Hinta-alue
11,8836 € - 7,6395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    32.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin

20066130

Hinta-alue
14,9823 € - 9,6315 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    38.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Jigipuristin 28.0 mm

20066321

Hinta-alue
14,4276 € - 9,2749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    28.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin 35.0 mm

20066406

Hinta-alue
34,3226 € - 24,5161 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    35.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin 32.0 mm

20066369

Hinta-alue
34,3226 € - 24,5161 €

Varastotasot
102 Varastossa
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    32.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin Avaimellinen CH751 32.0 mm Kromattu

20123659

Hinta-alue
11,6962 € - 7,5189 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    32.0 mm
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Teräs

20123642

Hinta-alue
11,8836 € - 7,6395 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    46.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    20.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm

20065911

Hinta-alue
14,9823 € - 9,6315 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    22.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin 20.0 mm

20066215

Hinta-alue
14,4276 € - 9,2749 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    20.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm

20066260

Hinta-alue
14,4276 € - 9,2749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    22.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Teräs

20123635

Hinta-alue
34,3226 € - 24,5161 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    46.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    32.0 mm
Jigipuristin 24.0 mm

20065959

Hinta-alue
14,9823 € - 9,6315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    24.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin 28.0 mm

20066345

Hinta-alue
34,3226 € - 24,5161 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    28.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin

20066017

Hinta-alue
14,9823 € - 9,6315 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    28.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Jigipuristin 28.0 mm

20066031

Hinta-alue
14,9823 € - 9,6315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    28.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin

20066291

Hinta-alue
14,4276 € - 9,2749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    24.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin

20066222


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    20.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin

20066109

Hinta-alue
14,9823 € - 9,6315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    35.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin

20066147

Hinta-alue
14,9823 € - 9,6315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    38.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin

20066413

Hinta-alue
14,4276 € - 9,2749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    35.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm