Valikko Haku

Kompressiosalvat - T-kahva

Varastossa

Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.

Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coating

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
50 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Valmis Puristuskapasiteetti Avaimen tyyppi Osta
9,0486 € - 14,0756 € 70 Varastossa
Kromattu
22.0 mm
Ei avainta
9,3965 € - 14,6168 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromattu
35.0 mm
Avaimellinen CH751
9,0486 € - 14,0756 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromattu
22.0 mm
Ei avainta
9,3965 € - 14,6168 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromattu
24.0 mm
Avaimellinen CH751
Kysy toimitusaikaa täältä
Kromattu
20.0 mm
Ei avainta
9,0486 € - 14,0756 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromattu
35.0 mm
Ei avainta
9,0486 € - 14,0756 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromattu
24.0 mm
Ei avainta
5,6844 € - 8,8425 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromattu
28.0 mm
Ei avainta
9,3965 € - 14,6168 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromattu
22.0 mm
Avaimellinen CH751
7,4531 € - 11,5937 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromattu
24.0 mm
Ei avainta
  • / 3
Jigipuristin Ei avainta 22.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20066246

Hinta-alue
14,0756 € - 9,0486 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    22.0 mm
Jigipuristin Avaimellinen CH751 35.0 mm Kromattu

20066086

Hinta-alue
14,6168 € - 9,3965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    35.0 mm
Jigipuristin Ei avainta 22.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20066253

Hinta-alue
14,0756 € - 9,0486 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    22.0 mm
Jigipuristin Avaimellinen CH751 24.0 mm Kromattu

20065928

Hinta-alue
14,6168 € - 9,3965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    24.0 mm
Jigipuristin Ei avainta 20.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20066222


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    20.0 mm
Jigipuristin Ei avainta 35.0 mm 35.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20066413

Hinta-alue
14,0756 € - 9,0486 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    35.0 mm
Jigipuristin Ei avainta 24.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20066291

Hinta-alue
14,0756 € - 9,0486 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    24.0 mm
Jigipuristin Ei avainta 28.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20066314

Hinta-alue
8,8425 € - 5,6844 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    28.0 mm
Jigipuristin Avaimellinen CH751 22.0 mm Kromattu

20065904

Hinta-alue
14,6168 € - 9,3965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    22.0 mm
Jigipuristin Ei avainta 24.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20066277

Hinta-alue
11,5937 € - 7,4531 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    24.0 mm