Valikko Haku

Koneen säätöjalat

Varastossa

Koneen tasausjalat ovat edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Pohjan halkaisija Osta
59,7265 € - 62,8881 € 4 Varastossa
M16
100.0 mm
100.0 mm
93,0447 € - 93,0447 € 8 Varastossa
M20
150.0 mm
100.0 mm
31,1304 € - 31,1304 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
50.0 mm
50.0 mm
123,2442 € - 123,2442 € 12 Varastossa
M24
150.0 mm
100.0 mm
56,5793 € - 56,5793 € 20 Varastossa
M16
150.0 mm
75.0 mm
33,9476 € - 37,7243 € 6 Varastossa
M12
100.0 mm
50.0 mm
39,0512 € - 41,1058 € 31 Varastossa
M16
100.0 mm
50.0 mm
79,7035 € - 79,7035 € 25 Varastossa
M16
150.0 mm
100.0 mm
40,2278 € - 40,2278 € 8 Varastossa
M12
100.0 mm
50.0 mm
70,4273 € - 70,4273 € 3 Varastossa
M16
75.0 mm
95,8993 € - 95,8993 € 20 Varastossa
M20
75.0 mm
109,6012 € - 109,6012 € 28 Varastossa
M24
150.0 mm
100.0 mm
50,156 € - 52,8169 € 21 Varastossa
M16
100.0 mm
75.0 mm
105,6195 € - 105,6195 € 22 Varastossa
M20
150.0 mm
100.0 mm
31,6729 € - 35,1921 € 97 Varastossa
M10
100.0 mm
50.0 mm
Tärinää estävät laitejalat 100.0 mm M16 100.0 mm Musta

10274897

Hinta-alue
62,8881 € - 59,7265 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Väri
    Musta
Tärinää estävät laitejalat 100.0 mm M20 150.0 mm Musta

10274903

Hinta-alue
93,0447 € - 93,0447 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Väri
    Musta
Tärinää estävät laitejalat 50.0 mm M10 50.0 mm Musta

10274828

Hinta-alue
31,1304 € - 31,1304 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Väri
    Musta
Tärinää estävät laitejalat 100.0 mm M24 150.0 mm Musta

10274965

Hinta-alue
123,2442 € - 123,2442 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Väri
    Musta
Tärinää estävät laitejalat 75.0 mm M16 150.0 mm Musta

10274880

Hinta-alue
56,5793 € - 56,5793 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Väri
    Musta
Tärinää estävät laitejalat 50.0 mm M12 100.0 mm Musta

10274842

Hinta-alue
37,7243 € - 33,9476 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Väri
    Musta
Tärinää estävät laitejalat 50.0 mm M16 100.0 mm Musta

10274866

Hinta-alue
41,1058 € - 39,0512 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Väri
    Musta
Tärinää estävät laitejalat 100.0 mm M16 150.0 mm Musta

10274941

Hinta-alue
79,7035 € - 79,7035 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Väri
    Musta
Tärinää estävät laitejalat 50.0 mm M12 100.0 mm Musta

10274859

Hinta-alue
40,2278 € - 40,2278 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Väri
    Musta
Tärinää estävät laitejalat 75.0 mm M16

10274927

Hinta-alue
70,4273 € - 70,4273 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Jalustan materiaali
    Pressed Stainless Steel
  • Pohjan halkaisija
    75.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    7 °
  • Tullinimike
    7326909890
Tärinää estävät laitejalat 75.0 mm M20

10274934

Hinta-alue
95,8993 € - 95,8993 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Jalustan materiaali
    Pressed Stainless Steel
  • Pohjan halkaisija
    75.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    7 °
  • Tullinimike
    7326909890
Tärinää estävät laitejalat 100.0 mm M24 150.0 mm Musta

10274910

Hinta-alue
109,6012 € - 109,6012 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Väri
    Musta
Tärinää estävät laitejalat 75.0 mm M16 100.0 mm Musta

10274873

Hinta-alue
52,8169 € - 50,156 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Väri
    Musta
Tärinää estävät laitejalat 100.0 mm M20 150.0 mm Musta

10274958

Hinta-alue
105,6195 € - 105,6195 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Väri
    Musta
Tärinää estävät laitejalat 50.0 mm M10 100.0 mm Musta

10274835

Hinta-alue
35,1921 € - 31,6729 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Väri
    Musta