Valikko Haku

Konejalat - Premium

Varastossa

Ensiluokkaisia konejalkoja käytetään käyttökohteissa, joissa tarvitaan korkealaatuisia kiinnitysjalkoja, kuten koneet ja elektroniset telineet. Konejalkoja saa joko ruostumattomana teräksenä tai niukkahiilisenä teräksenä. Jalat kiinnitetään joko polyamidi- (PA) tai ruostumattomaan teräspohjaan. Saatavilla myös pulttireikäisinä tai ilman.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
35 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Kuormituskapasiteetti Pohjan halkaisija Osta
12,7369 € - 14,1521 € 72 Varastossa
M12
125.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
32,5927 € - 36,2142 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
11,4804 € - 12,756 € 24 Varastossa
M12
150.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
29,9174 € - 33,2416 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
200.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
21,1737 € - 23,5263 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
13,1277 € - 14,5864 € 14 Varastossa
M12
150.0 mm
1000.0 kg
70.0 mm
22,6005 € - 25,1117 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
200.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
14,0507 € - 15,6119 € 16 Varastossa
M16
150.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
9,925 € - 11,0278 € 71 Varastossa
M12
125.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
11,2937 € - 12,5486 € 21 Varastossa
M12
75.0 mm
1000.0 kg
70.0 mm
29,5626 € - 32,8473 € 67 Varastossa
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
11,8646 € - 13,1829 € 17 Varastossa
M16
75.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
31,0407 € - 34,4897 € 32 Varastossa
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
20,5569 € - 22,8411 € 25 Varastossa
M16
75.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
31,4133 € - 34,9036 € 53 Varastossa
M16
200.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
11,8584 € - 13,176 € 43 Varastossa
M12
75.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
32,5927 € - 36,2142 € 6 Varastossa
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
31,0407 € - 34,4897 € 16 Varastossa
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
22,2323 € - 24,7026 € 28 Varastossa
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
11,451 € - 12,7233 € 30 Varastossa
M8
60.0 mm
400.0 kg
55.0 mm
  • / 2
Kestävät säädeltävät laitejalat 55.0 mm M12 125.0 mm Musta

10252932

Hinta-alue
14,1521 € - 12,7369 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    55.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    600.0 kg
  • Kierteen pituus
    125.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M20 150.0 mm Musta

10253014

Hinta-alue
36,2142 € - 32,5927 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    2000.0 kg
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
Kestävät säädeltävät laitejalat 55.0 mm M12 150.0 mm Musta

10253052

Hinta-alue
12,756 € - 11,4804 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    55.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    600.0 kg
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M16 200.0 mm Musta

10253137

Hinta-alue
33,2416 € - 29,9174 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    2000.0 kg
  • Kierteen pituus
    200.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M16 75.0 mm Musta

10252994

Hinta-alue
23,5263 € - 21,1737 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    2000.0 kg
  • Kierteen pituus
    75.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
Kestävät säädeltävät laitejalat 70.0 mm M12 150.0 mm Musta

10253076

Hinta-alue
14,5864 € - 13,1277 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    70.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    1000.0 kg
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
Kestävät säädeltävät laitejalat 70.0 mm M16 200.0 mm Musta

10252987

Hinta-alue
25,1117 € - 22,6005 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    70.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    1500.0 kg
  • Kierteen pituus
    200.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
Kestävät säädeltävät laitejalat 70.0 mm M16 150.0 mm Musta

10253090

Hinta-alue
15,6119 € - 14,0507 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    70.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    1500.0 kg
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
Kestävät säädeltävät laitejalat 55.0 mm M12 125.0 mm Musta

10253045

Hinta-alue
11,0278 € - 9,925 €

Varastotasot
71 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    55.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    600.0 kg
  • Kierteen pituus
    125.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
Kestävät säädeltävät laitejalat 70.0 mm M12 75.0 mm Musta

10253069

Hinta-alue
12,5486 € - 11,2937 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    70.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    1000.0 kg
  • Kierteen pituus
    75.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M16 150.0 mm Musta

10253120

Hinta-alue
32,8473 € - 29,5626 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    2000.0 kg
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
Kestävät säädeltävät laitejalat 70.0 mm M16 75.0 mm Musta

10253083

Hinta-alue
13,1829 € - 11,8646 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    70.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    1500.0 kg
  • Kierteen pituus
    75.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M16 150.0 mm Musta

10253007

Hinta-alue
34,4897 € - 31,0407 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    2000.0 kg
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
Kestävät säädeltävät laitejalat 70.0 mm M16 75.0 mm Musta

10252963

Hinta-alue
22,8411 € - 20,5569 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    70.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    1500.0 kg
  • Kierteen pituus
    75.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M16 200.0 mm Musta

10253267

Hinta-alue
34,9036 € - 31,4133 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    2000.0 kg
  • Kierteen pituus
    200.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M12 75.0 mm Musta

10253212

Hinta-alue
13,176 € - 11,8584 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    1000.0 kg
  • Kierteen pituus
    75.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M16 150.0 mm Musta

10253182

Hinta-alue
36,2142 € - 32,5927 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    2000.0 kg
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M16 150.0 mm Musta

10253250

Hinta-alue
34,4897 € - 31,0407 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    2000.0 kg
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M16 75.0 mm Musta

10253175

Hinta-alue
24,7026 € - 22,2323 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    2000.0 kg
  • Kierteen pituus
    75.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
Kestävät säädeltävät laitejalat 55.0 mm M8 60.0 mm Musta

10252901

Hinta-alue
12,7233 € - 11,451 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    55.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    400.0 kg
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA