Valikko Haku

Konekiinnittimet - tärinänvaimennin

Varastossa

Koneiden tärinäkiinnittimet absorboivat iskuja ja vähentävät melua tarttuen hyvin lattiaan. Nämä vaimentimet sopivat erinomaisesti jaloiksi koneisiin ja kuljettimiin.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaishalkaisija Alustan korkeus Maksimikuorma Kierteen pituus Osta
87,3693 € - 116,5018 € 10 Varastossa
M16 x 120
54,2409 € - 72,3213 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 100
45,6967 € - 45,6967 € 12 Varastossa
M10 x 80
Tärinää estävät laitejalat 160.0 mm M16 x 120 Keltainen

10300435

Hinta-alue
116,5018 € - 87,3693 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Valurauta
  • Tullinimike
    7325999090
  • Pohjan halkaisija
    160.0 mm
  • Kierrekoko
    M16 x 120
Tärinää estävät laitejalat 120.0 mm M12 x 100 Keltainen

10300428

Hinta-alue
72,3213 € - 54,2409 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Valurauta
  • Tullinimike
    7325999090
  • Pohjan halkaisija
    120.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 100
Tärinää estävät laitejalat 80.0 mm M10 x 80 Keltainen

10300411

Hinta-alue
45,6967 € - 45,6967 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Valurauta
  • Tullinimike
    7325999090
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 80