Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0698 € - 0,0817 € | 28568 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0677 € - 0,0791 € | 15220 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0338 € - 0,0395 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0397 € - 0,0467 € | 20458 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0698 € - 0,0818 € | 26411 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1097 € - 0,1283 € | 12000 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0958 € - 0,1121 € | 20518 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1331 € - 0,1557 € | 12580 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0652 € - 0,0761 € | 16101 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1501 € - 0,1756 € | 8000 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1926 € - 0,2025 € | 79000 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0797 € - 0,0933 € | 22300 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1997 € - 0,2322 € | 581 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0749 € - 0,0875 € | 12000 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0954 € - 0,1117 € | 7710 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1011 € - 0,1182 € | 5682 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,063 € - 0,0736 € | 6150 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0964 € - 0,1128 € | 5153 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1501 € - 0,1756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0715 € - 0,0837 € | 19929 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa