Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0813 € - 0,1287 € | 3500 Varastossa |
|
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,7009 € - 1,5334 € | 668 Varastossa |
|
M2.6
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,0528 € - 2,3137 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
4,9424 € - 5,6133 € | 87 Varastossa |
|
M6
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
2,656 € - 5,4216 € | 1155 Varastossa |
|
M5
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,6429 € - 3,1489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,4923 € - 2,8614 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
2,2453 € - 4,6138 € | 60 Varastossa |
|
M5
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,7502 € - 1,6429 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,7502 € - 1,6429 € | 8875 Varastossa |
|
M3
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,0528 € - 2,3137 € | 3400 Varastossa |
|
M4
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0983 € - 0,136 € | 1000 Varastossa |
|
M5
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,111 € - 0,1533 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0611 € - 0,0852 € | 10986 Varastossa |
|
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,034 € - 0,042 € | 5041 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,034 € - 0,042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0504 € - 0,0622 € | 2440 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,032 € - 0,0395 € | 9973 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,1697 € - 1,3357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M1.4
|
Väritön
|
Reny
|
0.098 in
2.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,8762 € - 2,5602 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Väritön
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa