Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8918 € - 6,7537 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
M1.2
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,1697 € - 1,3357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M1.2
|
Väritön
|
Reny
|
0.118 in
3.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,1697 € - 1,3357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M1.6
|
Väritön
|
Reny
|
0.098 in
2.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 2,8918 € - 6,7537 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
M1.2
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.138 in
3.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,2566 € - 1,4264 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M1.6
|
Väritön
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 2,8918 € - 6,7537 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
M1.4
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 2,8918 € - 3,216 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
M1.2
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 2,8918 € - 6,7537 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
M1.4
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 2,8918 € - 6,7537 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
M1.6
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,1697 € - 1,3357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M1.6
|
Väritön
|
Reny
|
0.138 in
3.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1092 € - 0,1519 € | 5700 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1151 € - 0,1834 € | 348 Varastossa |
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1092 € - 0,1519 € | 5136 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1104 € - 0,1738 € | 50 Varastossa |
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1104 € - 0,1738 € | 500 Varastossa |
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1092 € - 0,1519 € | 15500 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,113 € - 0,1793 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,113 € - 0,1793 € | 464 Varastossa |
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,113 € - 0,1793 € | 1883 Varastossa |
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 1,1697 € - 1,3357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M1.2
|
Väritön
|
Reny
|
0.059 in
1.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa